TIDC-DSSS868WMBUS-DC

用于 wM-Bus T 模式/C 模式和 DSSS 编码数据包 (868.95MHz) 的电池供电数据收集器参考设计

TIDC-DSSS868WMBUS-DC

设计文件

概述

利用 TIDC-DSSS868WMBUS-DC 可以实现具有经优化的固件的数据收集器,在 868.95MHz 的频率下以频繁传输 (T) 和紧凑 (C) 模式来接收无线 M-Bus (wM-Bus) 数据包。为扩展范围,还支持采用直接序列展频 (DSSS) 编码的自定义数据包接收功能。该参考设计适用于 wM-Bus 以及启用 DSSS 的数据收集器和移动读取器(在 169MHz 和 433MHz 频带下工作)。

特性
  • 电池供电的数据收集器(或移动读取器),可用于 wM-Bus T 模式和 C 模式或采用 DSSS 编码的数据包
  • 10V 输入电压超低 Iq 直流/直流转换器支持多种电池类型、配置和化学物质
  • wM-Bus T 模式下出色的阻断、选择性和 RX 灵敏度、+-12% 数据速率变化且在 868.95MHz 频率下可达 100kcps,可用于构建稳健的无线设计
  • 符合 EN13757-4 T 模式和 C 模式的“其他”器件,以及接收操作的开源代码示例
  • 支持在硬件内对数据进行 11 位(和 16 位)DSSS 编码
  • 这款由电池供电的超低功耗数据收集器系统已经过测试,且包含开源许可固件。该系统还包含 SRF7 Studio GUI 配置文件和用户指南,以及我们的 Sub-1GHz 收发器、MSP430 微控制器和超低 Iq 降压转换器。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU202A.PDF (3256 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFO8.PDF (46 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFO9.PDF (52 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFP0.ZIP (39 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFP2.ZIP (343 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAK9.ZIP (103 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFP1.PDF (237 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62745具有 VSEL 和输入电压开关的 3.3V 至 10V 输入、300mA 超低 Iq 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F5438A具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、DMA、UART/SPI/I2C、计时器和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 收发器

CC1125适用于窄带系统的超高性能低于 1GHz 无线收发器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCAL0 TIDC-DSSS868WMBUS-DC Software

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 用于wM-Bus T 模式/C 模式和扩频编码远距离模式的数据收集 器 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017年 10月 20日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
WMBUS 无线 M-Bus 协议软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频