TIDEP-01005

适用于智能恒温器的人机界面 (HMI) 参考设计

TIDEP-01005

设计文件

概述

该基于处理器的参考设计有助于加快产品上市,并可帮助客户设计具有成本效益的智能恒温器人机界面 (HMI) 解决方案。Sitara™ AM335x 系列处理器提供可扩展的替代产品,这些产品拥有从 300 MHz 到 1GHz 的处理速度、图形加速功能、满足低端到高端应用需求的软件,并可以充分连接到智能恒温器 HMI 所需的主要外设,例如通用异步接收器/发送器 (UART)、SDIO、USB 等。

该智能恒温器 HMI 参考设计展示二维 (2D) Qt 图形用户界面 (GUI) 以及用于硬件加速渲染图形的 TI 处理器功能。

特性
  • 展示使用硬件加速图形和 Qt 的智能恒温器
  • 支持电阻式或电容式触摸屏
  • 在随附的 4.3 英寸 LCD 上拥有 480 × 272 的分辨率;在其他显示器上最高可扩展至 2048 × 2048
  • 在 TI 的处理器 SDK Linux 基础上构建,可扩展到其他 Sitara™ 处理器
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU527.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSY8.PDF (81 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSY7.PDF (190 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多媒体和工业网络 SoC

AM3351Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3352Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3354Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3356Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3358Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3359Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于智能恒温器的人机界面 (HMI) 参考设计 英语版 2018-7-31

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X 适用于 AM335X Sitara™ 处理器的处理器 SDK

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频