TIDEP-01023

使用 60GHz 封装天线毫米波传感器的车内儿童检测和乘员检测参考设计

TIDEP-01023

设计文件

概述

该参考设计展示了如何使用 AWR6843AOP,后者是一款具有集成天线的 60GHz 单芯片毫米波传感器。该传感器还具有集成的 DSP、MCU 和硬件加速器,可进行快速傅里叶变换处理。

AWR6843AOP 传感器可以帮助开发人员解决车内传感应用的各种问题,包括检测汽车两排座椅之间是否有儿童、安全带警告和入侵者检测等用例。其外形小巧,因此支持在后视镜周围的顶部控制台、顶篷内衬、B/C 柱和座椅等位置放置传感器。通过该器件,一级供应商和汽车制造商可以灵活地规划最终使用案例。

特性
  • 使用 AWR6843AOP 的多功能感应来展示硬件和软件
    • 车内儿童检测
    • 座椅占用检测
    • 入侵者检测
  • 方位角和仰角视场 (FoV) 均约为 120°
  • 使用集成的 HWA、DSP 和 R4F 在 AWR6843AOP 板上处理信号进行点云检测
  • 具有集成式封装天线 (AoP) 和小巧外形,因此安装位置灵活(包括可在车顶安装)
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU754.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SPRR418A.ZIP (43085 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SWRR166B.ZIP (20416 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车毫米波雷达传感器

AWR6843AOP集成封装天线、DSP 和 MCU 的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器

数据表: PDF | HTML
汽车毫米波雷达传感器

AWR6843集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器

数据表: PDF | HTML
汽车毫米波雷达传感器

AWR6443集成 MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

AWR6843AOPEVM — AWR6843AOP evaluation module for single-chip, 60-GHz to 64-GHz, automotive radar sensor with AoP

AWR6843 封装天线 (AoP) 评估模块 (EVM) 是一款易于使用的 60GHz 汽车毫米波传感器评估平台,采用集成式短距离宽视野 (FoV) AoP 技术,可直接连接到毫米波传感器承载卡平台 (MMWAVEICBOOST),并且可以独立使用。该 EVM 可通过 USB 接口访问点云数据,并通过具有 60 个引脚的高速连接器访问模数转换器 (ADC) 原始数据。

AWR6843AOPEVM 支持对车内儿童检测和乘员监测等车内感应应用进行评估。

标准毫米波工具和软件均支持此套件,包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (...)

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-01023 使用 60GHz 封装天线毫米波传感器的车内儿童检测和乘员检测参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AWR6843AOPEVM AWR6843AOP evaluation module for single-chip, 60-GHz to 64-GHz, automotive radar sensor with AoP

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-01023 使用 60GHz 封装天线毫米波传感器的车内儿童检测和乘员检测参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 使用 60GHz 封装天线毫米波传感器的车内儿童检测和乘员检测 参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020-11-2

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MMWAVE-SDK 适用于 xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443 和 xWR6843 的毫米波软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持