TIDEP-0103

适用于变电站自动化并基于 Linux 的并行冗余协议以太网参考设计

TIDEP-0103

设计文件

概述

这款基于 Linux® 的参考设计展示了智能电网输电和配电网络中变电站自动化设备的高可靠性、低延迟网络通信。该参考设计支持 IEC 62439 标准的并行冗余协议 (PRP) 规范。此独特方法是 FPGA 的较低成本替代方法,可提供在无需额外元件的情况下添加 IEC 61850 支持等功能的灵活性和性能。

特性
  • 符合有关 PRP 以太网通信的 IEC 62439-3 第 4 条规范
  • 基于虚拟局域网 (VLAN) ID 的流量过滤、多播和广播支持以及内置风暴预防及监控机制
  • 发生网络故障时的零恢复时间
  • 双端口全双工 100Mbps 以太网
  • 完全可编程的解决方案,为基于 Linux 的其他应用的集成提供平台
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU617A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRLH6.ZIP (606 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLH5.ZIP (32 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLH7A.PDF (6325 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC42A.ZIP (1496 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLH4.ZIP (1453 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多媒体和工业网络 SoC

AM5726Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM5728Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM5716Sitara 处理器:Arm Cortex-A15 和 DSP

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM5718Sitara 处理器:Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于变电站自动化并基于 Linux® 的并行冗余协议以太网参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019-3-28
技术文章 Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 2019-6-27

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDEP-0096 适用于 Linux® 变电站自动化的高可用性无缝冗余以太网参考设计 TIDEP0053 适用于变电站自动化的高可用性、无缝冗余 (HSR) 以太网参考设计 TIDEP0054 适用于变电站自动化的并行冗余协议 (PRP) 以太网参考设计

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM57X 适用于 AM57x Sitara 处理器的 Processor SDK - 支持 Linux 和 TI-RTOS

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频