TIDEP0015

电容式触摸显示屏的参考设计

TIDEP0015

设计文件

概述

与传统的电阻式触摸屏显示器相比,电容式触摸屏通常可提供更高质量和更好的用户体验。此参考设计展示了如何将电容式触摸屏显示器连接到 Sitara AM437x 处理器。该显示器集成了触摸屏控制器,通过 I2C 端口与 AM437x 进行通信。

 

特性
  • 带电容式触控用户接口的 7 英寸彩色 TFT LCD 面板
  • WVGA 800x480 像素分辨率,配备 24 位 RGB 接口
  • LCD 接口连接到 Sitara AM437x 处理器的集成式 DSS(显示子系统)
  • 电容式触摸屏通过 I2C 连接到 Sitara AM437x 处理器
  • 27 个用于背光的白色 LED,由 TPS61081 PWM 控制的驱动器来控制
  • LCD 所需的电源由 TPS65105 线性稳压器电源提供。
  • 配齐含原理图、BOM、设计文件和硬件用户指南在内的子系统全套参考资料,产品已在组装完工的验证测试板上完成落地实现。
工业
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR807.ZIP (20 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR806.ZIP (472 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDR805.PDF (51 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G04单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器

数据表: PDF | HTML
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

TPS65105具有完全集成的正电荷泵、3.3V LDO 控制器、0.96A 最小升压电流限制、故障检测和 VCOM 的 4 通道 LCD 偏置

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4376Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4377Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4378Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D 图形

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4379Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D 图形

数据表: PDF | HTML

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
LINUXEZSDK-SITARA 用于 Sitara™ ARM® 处理器的 Linux EZ 软件开发套件 (EZSDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频