产品详情

Technology family LVC Number of channels 1 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Supply current (max) (µA) 10 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LVC Number of channels 1 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Supply current (max) (µA) 10 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
USON (DRY) 6 1.45 mm² (1.45 mm × 1 mm) DSBGA (YZV) 4 1.5625 mm² (— mm × — mm) SOT-5X3 (DRL) 5 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm) DSBGA (YZP) 5 2.1875 mm² (— mm × — mm) X2SON (DSF) 6 1 mm² (1 mm × 1 mm) X2SON (DPW) 5 0.64 mm² (0.8 mm × 0.8 mm) SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 采用具有 0.5mm 间距的超小型 0.64mm2 封装 (DPW)
  • 支持 5V VCC 运行
  • 输入电压高达 5.5V,允许降压转换到 VCC
  • 3.3V 时 tpd 最大值为 3.3ns
  • 低功耗,ICC 最大值为 10µA
  • 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 采用具有 0.5mm 间距的超小型 0.64mm2 封装 (DPW)
  • 支持 5V VCC 运行
  • 输入电压高达 5.5V,允许降压转换到 VCC
  • 3.3V 时 tpd 最大值为 3.3ns
  • 低功耗,ICC 最大值为 10µA
  • 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

该单路反相门设计在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。

SN74LVC1G04 器件执行布尔函数 Y = A。

CMOS 器件具有高输出驱动,同时在宽 VCC 工作范围内保持低静态功率耗散。

SN74LVC1G04 器件采用多种封装,包括外形尺寸为 0.8mm × 0.8mm 的超小型 DPW 封装。

该单路反相门设计在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。

SN74LVC1G04 器件执行布尔函数 Y = A。

CMOS 器件具有高输出驱动,同时在宽 VCC 工作范围内保持低静态功率耗散。

SN74LVC1G04 器件采用多种封装,包括外形尺寸为 0.8mm × 0.8mm 的超小型 DPW 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74AHC1G04-Q1 正在供货 汽车类单路 2V 至 5.5V 反相器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74AHC1G14-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类单通道 2V 至 5.5V 反相器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74AUP2G04 正在供货 2 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗反相器 Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUP2G14 正在供货 具有施密特触发输入的 2 通道、0.8V 至 3.6V 低功耗反相器 Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AUC1G04 正在供货 单路 0.8V 至 2.7V 高速反相器 Voltage range 0.8V to 2.7V, average propagation delay 1.7ns, average drive strength 9mA
SN74AUP1G04 正在供货 单路 0.8V 至 3.6V 低功耗反相器 Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 8ns, average drive strength 4mA
SN74AHC1G04 正在供货 单路 2V 至 5.5V 反相器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74AHC1G08-Q1 正在供货 汽车级单通道、双输入、2V 至 5.5V 与门 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74AHC1G32-Q1 正在供货 汽车类单通道双输入 2V 至 5.5V 高速 (9ns) 或门 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74AHC1G02-Q1 正在供货 汽车类、双输入、2V 至 5.5V 单路“或非”门 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LVC1G04 单通道反相器门 数据表 (Rev. AF) PDF | HTML 英语版 (Rev.AF) PDF | HTML 2025-11-13
应用手册 Designing and Manufacturing with TI's X2SON Packages 2017-8-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

5-8-NL-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ 和 DTT 封装的通用逻辑和转换 EVM

通用 EVM 旨在支持采用 DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF 或 DTQ 封装的任何逻辑或转换器件。电路板设计可实现灵活的评估。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
开发套件

EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 评估模块

EVMK2GX(也称为“K2G”)1GHz 评估模块 (EVM) 支持开发人员立即开始评估 66AK2Gx 处理器系列,并且加速开发音频、工业电机控制、智能电网保护和其他高可靠性实时计算密集型应用。66AK2Gx 与基于 KeyStone 的现有 SoC 器件类似,支持 DSP 和 Arm® 内核控制系统中的所有内存和外设。此架构有助于更大限度地提高软件灵活性,并可以在其中实现以 DSP 或 Arm 为中心的系统设计。

该 EVM 由 Linux 和 TI-RTOS 操作系统的处理器 SDK 支持,且具有 USB、PCIe 和千兆位以太网等关键外设。它包含板管理控制器、SD 卡插槽和板载 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

HSPICE Model for SN74LVC1G04

SCEJ180.ZIP (86 KB) - HSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74LVC1G04 Behavioral SPICE Model

SCEM644.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74LVC1G04 IBIS Model (Rev. C)

SCEM216C.ZIP (45 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件

许多 TI 参考设计都包括 SN74LVC1G04

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
USON (DRY) 6 Ultra Librarian
DSBGA (YZV) 4 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 5 Ultra Librarian
DSBGA (YZP) 5 Ultra Librarian
X2SON (DSF) 6 Ultra Librarian
X2SON (DPW) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频