TIDEP0020
AM437x 分立式电源参考设计
TIDEP0020
概述
Sitara AM437x 的简化电源时序功能为电源设计人员提供了灵活性。此参考设计实现方案是一款针对 AM437x 处理器进行 BOM 优化的分立式电源解决方案,采用最少数量的分立式 IC 和基本功能集。该解决方案代表了一个分立式电源解决方案的基线,可针对 AM437x 处理器的更多特性和功能进行扩展。
特性
- 针对 Sitara AM437x 处理器的简化、BOM 优化分立式电源解决方案。
- AM437x 包含一个集成 LDO,可简化处理器的电源时序要求。
- 对于没有受控断电功能的系统,该特性尤其有益,因为集成 LDO 始终确保 VDDS 和 VDDSHVx 电源满足加上电/断电时序要求
- TLV62565 降压转换器提供 3.3V 电源,TLV62080 提供 1.1V 电源。
- 两个 TLV702xx 低压降稳压器 (LDO) 提供 1.5V 和 1.8V 电源。
- TLV803M 电压监控器会使处理器保持复位状态,直到所有电源轨正常工作,并在输入电源中断时复位处理器。
- 此设计已通过测试,并包含原理图、BOM、设计指南和测试数据。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | Discrete Power Solution for AM437x (Rev. A) | 2017-12-1 |