可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLV62565
我们无法提供此信息。请参阅产品数据表。
- 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
- 1.5MHz 典型开关频率
- 输出电流高达 1.5A(最大值)
- 自适应接通时间电流控制
- 针对轻载效率的省电模式
- 50µA 运行静态电流
- 效率高达 95%
- 过流保护
- 95% 最大占空比
- 出色的交流和瞬态负载响应
- 电源正常输出,TLV62566
- 250µs 的内部软启动(典型值)
- 可调节输出电压
- 热关断保护
- 采用 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装
应用
- 便携式设备
- DSL 调制解调器
- 硬盘驱动器
- 机顶盒
- 平板电脑
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV62565/6 器件是针对小型解决方案尺寸和高效率进行优化的同步降压转换器。 此器件集成了能够传送高达 1.5A 输出电流的开关。
此器件借助谷值电流模式控制系统配置,根据自适应接通时间进行工作。 中等或重负载时的典型工作频率为 1.5MHz。 此器件被优化以便即使在使用小型外部组件时也能实现极低的输出电压纹波,并且特有一个出色的负载瞬态响应。
轻负载期间,TLV62565/6 在最低静态电流(典型值 50μA)时自动进入省电模式以在整个负载电流范围内保持高效率。 关断时,流耗减少至小于 1μA。
TLV62565/6 通过一个外部电阻分压器来提供一个可调输出电压。 输出电压启动斜坡由一个内部软启动控制,通常情况下为 250µs。 通过配置使能 (TLV62565) 和电源正常 (TLV62566) 引脚也有可能实现电源排序。 其它诸如过流保护和过热保护的特性是内置的。 TLV62565/6 器件采用 5 引脚 SOT-23 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLV6256x 采用 5 引脚 SOT-23 封装的 1.5A 高效降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2015年 5月 21日 |
| 应用手册 | TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 8日 | |
| 模拟设计期刊 | Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters | 2019年 6月 14日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018年 6月 22日 | ||||
| 用户指南 | Discrete Power Solution for AM437x (Rev. A) | 2017年 12月 1日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold | 2017年 10月 24日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage | 2016年 10月 24日 | ||||
| 模拟设计期刊 | 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 | 英语版 | 2015年 5月 1日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DLPDLCR4710EVM-G2 — 全高清 DLP4710 芯片组评估模块
DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 是一款易于使用的即插即用型评估平台,适用于全高清 DLP4710 芯片组。DLP4710 芯片组设计用于多种显示应用,如便携式投影仪、无屏电视、交互式显示器和数字标牌。DLP4710 芯片组由 DLP4710(0.47 英寸 1080p)全高清 DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器组成。此 EVM 配有生产就绪型光学引擎并以小巧外形实现了分辨率(全高清)、亮度和可编程性的完美结合。
DLPDLCR4710EVM-G2 工具包括电路板、光学引擎、DMD、柔性电缆和 LED (...)
DLPDLCR4710EVM-G2 工具包括电路板、光学引擎、DMD、柔性电缆和 LED (...)
用户指南:
PDF
计算工具
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图:
PDF
参考设计
TIDA-01226 — 采用 DLP Pico 技术的紧凑型全高清 1080p(高达 16A)投影显示参考设计
此参考设计采用 DLP Pico™ 0.47 英寸 TRP 全高清 1080p 显示屏芯片组,并在 DLP LightCrafter Display 4710 G2 评估模块 (EVM) 中实施、支持将全高清分辨率用于投影显示应用,例如辅助投影仪、无屏显示、交互式显示、可穿戴设备(包括头戴式显示)、标牌、工业和医疗显示。设计中采用的芯片组包括 DLP4710 (.47 1080p) DMD、DLPC3439 显示控制器和 DLPA3005 PMIC/LED 驱动器。
参考设计
PMP40154 — 带 HDMI 输出的 USB Type-C™ 和 USB PD DRP 参考设计
PMP40154 是真正的 USB Type-C™ 和 USB PD DRP 参考设计。 此参考设计支持 USB Type-C™ 输入转 HDMI 输出显示器。它采用了 USB PD 控制器和电源开关 TPS65986 以及交替模式 MUX HD3SS460。它可与所有标准 USB Type-C™ 产品完全兼容,并向后兼容传统器件和适配器。该设计包括 TPD8S300、TPD4E02B04 等一些 IEC ESD 器件。这些器件能将系统与连接器上存在的高压条件隔离开来。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。