TIDEP0038

基于 OMAPL-138 的视觉分析硬件和软件参考设计

TIDEP0038

设计文件

概述

视觉分析是许多工业自动化应用(包括机器视觉、检查自动化、监控和图像处理)的关键功能。  该硬件/软件设计套件针对基于视觉分析的应用进行了优化,并提供各种硬件设计元素,以及基于 C、C++ 的基础软件,可使参考设计快速启动和运行,同时允许开发人员灵活地专注于添加差异化的应用算法和功能。

特性
  • 提供 CriticalLink 公司的视觉开发套件 (VDK),该套件是一个完整的硬件和软件框架,旨在加速视觉应用的开发
  • 包括 Xilinx Spartan 6 FPGA 和 TI OMAP-L138 双核处理器
  • 基于 Critical Link 的生产就绪型 MityDSP-L138F 模块系统 (SOM)
  • 提供基本工业 I/O 卡和摄像头扩展卡的源设计文件
  • 为基于 OMAP-L138 的 SOM 提供简易接口
  • 视觉算法软件,包括颜色空间转换、边缘检测、卷积和客户处理块,以及 TI 的图像处理库软件源代码
  • 提供基于 ARM 的 GUI 软件
  • 支持多个单色或彩色格式的视觉传感器摄像头
  • 支持多种标准外设,包括 ENET、USB、SATA 和 LCD
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA69.PDF (657 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFU3.PDF (261 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFU4.PDF (618 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFU1.ZIP (254 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFU5.ZIP (4860 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRFU6.ZIP (16814 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRFT9.PDF (90 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFU0.PDF (242 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

音频 DAC

DSD1791113dB SNR 立体声音频 DAC(硬件控制)

数据表: PDF
音频运算放大器

OPA2134SoundPlus™ 低失真、低噪声精密音频运算放大器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54305.5V 至 36V 输入 3A 500kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC

TFP410165MHz TMDS DVI 变送器/串行器和 Panelbus™ 集成电路

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS2041B低电平有效的 0.5A 负载、±25% ILIMIT 精度、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

OMAP-L138低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 高达 456MHz

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

TRS232E具有 +/-9V 输出和 +/-15kV IEC-ESD 保护的 5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TLV803具有低电平有效及开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Vision Analytics OMAPL-138-Based HW and SW Reference Platform Design Guide 2015-6-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频