TPS5430
- 宽输入电压范围:
- TPS5430:5.5V 至 36V
- TPS5431:5.5V 至 23V
- 高达 3A 的连续(4A 峰值)输出电流
- 通过 100mΩ 集成式 MOSFET 开关实现高达 95% 的高效率
- 宽输出电压范围:可调节为低至 1.22V,初始精度为 1.5%
- 内部补偿可最大限度减少外部器件数量
- 适用于小型滤波器尺寸的固定 500kHz 开关频率
- 通过输入电压前馈改进线路调整和瞬态响应
- 系统受过流限制、过压保护和热关断的保护
- –40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 采用小型热增强型 8 引脚 SO PowerPAD™ 集成电路封装
- 使用 TPS5430 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
TPS543x 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻、高侧 N 沟道 MOSFET。具有所列的特性的基板上还包括高性能电压误差放大器(可在瞬态条件下提供高稳压精度)、欠压锁定电路(用于防止在输入电压达到 5.5V 前启动)、内部设置的慢启动电路(用于限制浪涌电流)以及电压前馈电路(用于改进瞬态响应)。通过使用 ENA 引脚,关断电源电流通常可减少到 15µA。其他特性包括高电平有效使能端、过流限制、过压保护和热关断。为降低设计复杂性并减少外部元件数量,对 TPS543x 反馈环路进行内部补偿。TPS5431 可采用高达 23V 的电源轨运行。TPS5430 可调节多种电源,包括 24V 总线。
TPS543x 器件采用热增强型且易于使用的 8 引脚 SOIC PowerPAD 集成电路封装。TI 提供评估模块和 Designer 软件工具,协助快速实现高性能电源设计,满足迫切的设备开发周期要求。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS543x 3A、宽输入范围降压转换器 数据表 (Rev. K) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2024年 1月 24日 |
| 技术文章 | 如何設計高電壓 DCM 反向電荷泵轉換器 | PDF | HTML | 2025年 8月 28日 | |||
| 技术文章 | 如何设计高电压 DCM 反向电荷泵转换器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 8月 28日 | |
| 技术文章 | 고전압 DCM 반전 충전 펌프 컨버터를 설계하는 방법 | PDF | HTML | 2025年 8月 28日 | |||
| 应用手册 | 如何测试高精度的环路性能 | 2022年 1月 11日 | ||||
| 用户指南 | TPS543x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 11日 | |||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 技术文章 | Laying out an inverting buck-boost converter for success | PDF | HTML | 2016年 9月 28日 | |||
| 应用手册 | Simplifying Stability Checks (Rev. B) | 2013年 11月 5日 | ||||
| 用户指南 | Voltage-Controlled Amplifier Evaluation Kit | 2008年 8月 25日 | ||||
| 模拟设计期刊 | 在反向降压/升压拓扑中使用降压转换器 | 英语版 | 2008年 8月 12日 | |||
| 更多文献资料 | TPS5430DDA Test Report | 2008年 2月 19日 | ||||
| 应用手册 | Using the TPS5430 As An Inverting Buck Boost Converter (Rev. A) | 2007年 8月 15日 | ||||
| 应用手册 | Using TPS5410/20/30/31/50 w/Aluminum/Ceramic Output Capacitors (Rev. C) | 2007年 3月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS5430EVM-173 — TPS5430 35V 输入、5V 输出、3A 评估模块
The TPS5430EVM-173 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS5430 SWIFT DC/DC converter and is designed with external components to operate over a wide input voltage range. The input voltage range of this module is 9.0 V to 36 V and the output voltage is pre-set to (...)
TPS5430EVM-342 — TPS5430EVM-342 2.25A 反相降压/升压稳压器评估模块
TPS5431EVM-173 — 9V 至 21V 输入、3A 步降转换器
The TPS5431EVM-173 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS5431 SWIFT DC/DC converter and is designed with very few external components. The input voltage range of this module is 9.0 V to 21 V and the output voltage is pre-set to 5 V. The output voltage can be easily (...)
TPS5430 TINA-TI Transient Inverting Reference Design
TPS5430 TINA-TI Transient Start-up 5V Buck Reference Design (Rev. A)
TPS5430 TINA-TI Transient Start-up LED Driver Reference Design (Rev. A)
TIDA-00075 — 高带宽和高电压任意波形发生器前端
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。