TIDM-2PHASE-SUBMTR-FW2

两相嵌入式计量固件升级

TIDM-2PHASE-SUBMTR-FW2

设计文件

概述

此设计是原始 TIDM-2PHASE-SUBMTR 的固件升级。此升级为原始固件增加了诸多功能和灵活性,包括:I2C 通信功能、基础电压和电流测量、电压和电流 THD 测量,该架构经过重新构建可实现灵活的 ADC 通道再分配。

特性

•测量交流频率、RMS 电压、RMS 电流;基础电压、基础电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数,准确度超过 0.5%
•灵活的 ADC 通道再分配
•I2C(从模式)通信功能

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU867.PDF (6433 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRC14.ZIP (105 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRC15.ZIP (752 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC796.ZIP (251 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRC16.ZIP (200 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRC17.ZIP (173 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

感应 MCU

MSP430I2040具有 4 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、16KB 闪存、1KB RAM 的 16MHz 计量 AFE

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCA97 — Two-Phase Embedded Metering Firmware Upgrade Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-2PHASE-SUBMTR-FW2 两相嵌入式计量固件升级
下载选项

TIDCA97 Two-Phase Embedded Metering Firmware Upgrade Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-4-28
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDM-2PHASE-SUBMTR-FW2 两相嵌入式计量固件升级

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidca97 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidca97/tidca97.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCA97. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Two-Phase Embedded Metering Firmware Upgrade Design Guide 2015-4-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持