TIDM-2PHILPFC

具有功率计量功能的两相交错式功率因数校正转换器参考设计

TIDM-2PHILPFC

设计文件

概述

该设计是一款 700W 数字控制、两相交错式功率因数校正转换器,并增加了功率计量功能。C2000™ Piccolo™ 微控制器作为控制器,用于控制组成功率因数校正转换器的两个 180° 移相升压功率级,此外,它还监测火线和零线电压波形以实现功率计量功能。该设计在满负载下可实现 97% 的效率和 1.5% 的 THD,功率因数大于 0.98。通过更大限度地降低功率级中的功率损耗、减少谐波失真对可靠性的影响,并提供接近单位功率因数的性能,该设计是离线应用和 AC/DC 电源的理想选择。

特性
  • 双相交错式 PFC 电源转换器拓扑的全数字控制
  • 通用输入电压:95VAC 至 265VAC
  • 400 VDC 总线输出,工作功率高达 700W
  • 200KHz 开关频率下功率因数为 0.99,满负载下 THD 为 1.5%
  • 支持对整流输入电压、RMS 输入电压、RMS 输入功率和输入火线频率进行电源监测
  • 全功能评估板包括软件、硬件设计文件、快速入门图形界面和分步说明文档。

注意:该电路板的软件可在 controlSUITE™ 软件包中找到。controlSUITE 下载地址:https://www.ti.com/tool/controlsuite。安装后,导航至“Development Tools -> Digital Power”部分下的“High Voltage Interleaved PFC Kit”。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU189.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR446.PDF (98 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC311.ZIP (198 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR447.PDF (200 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

TMS320F28035-Q1具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27524具有 5V UVLO、使能功能和 1ns 延迟匹配的 5A/5A 双通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28035具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有功率计量测试结果的两相交错式 PFC 转换器设计指南 英语版 2017-5-25
更多文献资料 Two-Phase Interleaved PFC Converter w/ Power Metering Quick Start Guide 2014-4-25
产品概述 Quick, Low-Cost Access to Industry Leading PFC Performance 2013-2-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频