主页 电源管理 栅极驱动器 低侧驱动器

UCC27524

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
UCC27624 正在供货 具有 4V UVLO 和低传播延迟的 30V VDD、5A/5A 双通道低侧栅极驱动器 More recent, Pin-to-pin, and wider voltage range

产品详情

Number of channels 2 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rise time (ns) 7 Fall time (ns) 6 Propagation delay time (µs) 0.013 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Dual, Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Dual, Non-Inverting
Number of channels 2 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rise time (ns) 7 Fall time (ns) 6 Propagation delay time (µs) 0.013 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Dual, Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Dual, Non-Inverting
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) PDIP (P) 8 92.5083 mm² (9.81 mm × 9.43 mm) WSON (DSD) 8 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 业界通用引脚排列
  • 两个独立的栅极驱动通道
  • 5A 峰值拉电流和灌电流
  • 针对每个输出提供独立的使能功能
  • TTL 和 CMOS 兼容型逻辑阈值(与电源电压无关)
  • 可实现高抗噪性的迟滞逻辑阈值
  • 能够在输入端处理负电压 (–5V)
  • 输入和使能引脚电压电平不受 VDD 引脚辅助电源电压限制
  • 4.5V 至 18V 单电源电压范围
  • 在 VDD 欠压锁定 (UVLO) 状态下,输出保持低电平(确保上电和断电期间无干扰运行)
  • 短暂传播延迟(典型值为 17ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值分别为 6ns 和 10ns)
  • 两个通道之间的延迟匹配典型值为 1ns
  • 两个输出并联,以获得更大的驱动电流
  • 当输入悬空时,输出保持低电平
  • SOIC-8 和 HVSSOP-8 PowerPAD™ 封装选项
  • 工作结温范围:–40°C 至 150°C
  • 业界通用引脚排列
  • 两个独立的栅极驱动通道
  • 5A 峰值拉电流和灌电流
  • 针对每个输出提供独立的使能功能
  • TTL 和 CMOS 兼容型逻辑阈值(与电源电压无关)
  • 可实现高抗噪性的迟滞逻辑阈值
  • 能够在输入端处理负电压 (–5V)
  • 输入和使能引脚电压电平不受 VDD 引脚辅助电源电压限制
  • 4.5V 至 18V 单电源电压范围
  • 在 VDD 欠压锁定 (UVLO) 状态下,输出保持低电平(确保上电和断电期间无干扰运行)
  • 短暂传播延迟(典型值为 17ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值分别为 6ns 和 10ns)
  • 两个通道之间的延迟匹配典型值为 1ns
  • 两个输出并联,以获得更大的驱动电流
  • 当输入悬空时,输出保持低电平
  • SOIC-8 和 HVSSOP-8 PowerPAD™ 封装选项
  • 工作结温范围:–40°C 至 150°C

UCC27524 器件是一款双通道、高速、低侧栅极驱动器器件,能够有效驱动 MOSFET 和 IGBT 开关管。为了增加稳定耐用性,UCC27524 在输入引脚上增加了直接处理 -5V 电压的能力。UCC27524 是一款双通道同相驱动器。使用能够从内部大大降低击穿电流的设计,UCC27524 能够将高达 5A 拉电流和 5A 灌电流的高峰值电流脉冲传送到容性负载,此器件还具有轨到轨驱动能力和典型值为 17ns 的超小传播延迟。除此之外,此驱动器特有两个通道间相匹配的内部传播延迟,这一特性使得此驱动器非常适合于诸如同步整流器等对于双栅极驱动有严格时序要求的应用。这还使得两个通道可以并联,以有效地增加电流驱动能力或者使用一个单一输入信号驱动两个并联开关。输入引脚阈值基于 TTL 和 CMOS 兼容的低压逻辑,此逻辑是固定的且与 VDD 电源电压无关。高低阈值间的宽滞后提供了记好的抗噪声性能。

出于安全考虑,当输入引脚处于悬空状态时,UCC27524 输入引脚上的内部上拉和下拉电阻器确保输出被保持在低电平。UCC27524 特有使能引脚(ENA 和 ENB)以更好地控制此驱动器应用的运行。针对高电平有效逻辑,这些引脚被内部上拉至 VDD 并可针对标准运行而保持断开。

UCC27524 系列器件采用带有外露焊盘的 SOIC-8 (D)、VSSOP-8 (DGN) 和带有外露焊盘的 3mm x 3mm WSON-8 (DSD) 封装。

UCC27524 器件是一款双通道、高速、低侧栅极驱动器器件,能够有效驱动 MOSFET 和 IGBT 开关管。为了增加稳定耐用性,UCC27524 在输入引脚上增加了直接处理 -5V 电压的能力。UCC27524 是一款双通道同相驱动器。使用能够从内部大大降低击穿电流的设计,UCC27524 能够将高达 5A 拉电流和 5A 灌电流的高峰值电流脉冲传送到容性负载,此器件还具有轨到轨驱动能力和典型值为 17ns 的超小传播延迟。除此之外,此驱动器特有两个通道间相匹配的内部传播延迟,这一特性使得此驱动器非常适合于诸如同步整流器等对于双栅极驱动有严格时序要求的应用。这还使得两个通道可以并联,以有效地增加电流驱动能力或者使用一个单一输入信号驱动两个并联开关。输入引脚阈值基于 TTL 和 CMOS 兼容的低压逻辑,此逻辑是固定的且与 VDD 电源电压无关。高低阈值间的宽滞后提供了记好的抗噪声性能。

出于安全考虑,当输入引脚处于悬空状态时,UCC27524 输入引脚上的内部上拉和下拉电阻器确保输出被保持在低电平。UCC27524 特有使能引脚(ENA 和 ENB)以更好地控制此驱动器应用的运行。针对高电平有效逻辑,这些引脚被内部上拉至 VDD 并可针对标准运行而保持断开。

UCC27524 系列器件采用带有外露焊盘的 SOIC-8 (D)、VSSOP-8 (DGN) 和带有外露焊盘的 3mm x 3mm WSON-8 (DSD) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
UCC27524A 正在供货 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability Adds ability to handle -5 V on its inputs
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
UCC27444 正在供货 20V VDD、4A/4A 双通道低侧栅极驱动器,支持 -5V 输入,并具有使能功能 Similar pin-to-pin device with 4A/4A drive current and similar electrical characteristics
UCC27624V 正在供货 具有 8V UVLO 和低传播延迟的 30V VDD、5A/5A 双通道低侧栅极驱动器 More recent pin-to-pin device with higher supply voltage range, 8V UVLO and similar electrical characteristics

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC27524 具有负输入电压能力的双通道 5A 高速低侧栅极驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-6-21
应用手册 为 HVAC 系统选择栅极驱动器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-12-1
应用手册 为何使用栅极驱动变压器? PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-5
应用手册 用于核磁共振成像应用的静态磁体电源设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-23
应用手册 不同功率因数校正 (PFC) 拓扑的栅极驱动器需求综述 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-23
应用手册 紧凑、强大且稳健的低侧栅极驱动器的优势 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-9-23
更多文献资料 Troubleshooting gate drive circuits in automotive and industrial applications 2021-3-23
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-4-29
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-4-29
应用手册 Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout 2019-5-7
应用简报 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019-1-18
应用简报 High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) 2018-11-26
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018-10-29
选择指南 电源管理指南 2018 2018-7-31
应用简报 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018-3-16
更多文献资料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module 2016-8-17
更多文献资料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module (PPT) 2016-8-17
更多文献资料 Design Review of a Full-Featured 350-W Offline Power Converter 2013-10-29

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS1235EVM — ADS1235 评估模块

ADS1235 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS1235 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS1235 是一款低漂移、24 位、7200-SPS 6 通道 ΔΣ ADC,具有用于低噪声电桥测量的集成 PGA。这款支持传感器的 ADC 可以为要求十分严苛的测试和测量仪器(包括称重秤、应变计传感器和高分辨率压力测量)提供高精度单芯片测量解决方案。

ADS1235EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 旨在缩短原型设计开发时间,并加快产品上市速度。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
评估板

ADS1261EVM — ADS1261 评估模块

ADS1261 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS1261 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS1261 是一款低漂移、24 位、40kSPS、10 通道 Δ-Σ ADC,带有集成 PGA、电压基准和内部故障监控器。这种支持传感器的 ADC 提供了一个高精度、单芯片测量解决方案,可满足极为严苛的测量要求,其中包括称重秤、应变计传感器、热电偶和电阻式温度检测器 (RTD)。

ADS1261EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 旨在缩短原型设计开发时间,并加快产品上市速度。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
评估板

UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1 具有使能端的双路 4A 高速低侧 MOSFET 驱动器评估模块 (EVM)

UCC2742xQ1 EVM 是一款高速双 MOSFET 评估模块,提供了用于快速、轻松启动 UCC2742xQ1 驱动器的测试平台。评估模块由 4V 至 15V 外部单电源供电,配有一整套测试点和跳线。所有器件均采用单独的输入和输出线路,且共享一个公共接地。评估模块具备使能 (ENBL) 功能,旨在更好地控制驱动器应用的运行,器件的驱动器信号可通过同一使能引脚启用或禁用。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

UCD3138HSFBEVM-029 — UCD3138 硬开关全桥转换器评估模块

德州仪器 (TI) UCD3138HSFBEVM-029 评估模块 (EVM) 是基于 UCD3138RHA 可编程数字电源控制器的数字控制硬开关全桥转换器。EVM 是独立的对称硬开关全桥 (HSFB) 直流/直流电源转换器,专为 48V 输入电压系统而设计。UCD3138HSFBEVM-029 接受 36Vdc 至 72Vdc 的直流输入,并输出标称 12Vdc,其中满载输出功率为 360W(或最大输出电流为 30A)。保护功能包括过压、欠压、过流和过热保护。特性包括输入电压前馈、预偏置启动和 PMBus 通信。UCD3138HSFBEVM-029 还附带一个 USB-TO-GPIO (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

UCD3138PFCEVM-026 — UCD3138 数字功率因数校正前置稳压器评估模块

德州仪器 (TI) UCD3138PFCEVM-026 评估模块 (EVM) 是基于 UCD3138 可编程数字电源控制器的数字控制单相位 PFC 前置稳压器。此 EVM 可接受 90Vac 至 264Vac、47Hz 至 63Hz 的通用交流线路输入。额定输出电压为 390VDC。输出满负载功率为 360W,在大多数工作条件下,可实现超过 0.999 的超高功率因数和低于 5% 的低 THD。该 EVM 的保护功能包括欠压保护、输出过压保护,以及上电浪涌电流限制。此 EVM 可通过硬件和固件更新重新配置为双相位交错式 PFC 或无桥 PFC 拓扑。还可以使用自定义固件对 EVM (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

UCC27524 PSpice Transient Model

SLUM243.ZIP (28 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

UCC27524 SIMPLIS Transient Model

SLUM681.ZIP (15 KB) - SIMPLIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

UCC27524 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM257.TSC (89 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

UCC27524 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM256.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

UCC27524 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM510.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLURB22 — UCC2752X Schematic Review Template

支持的产品和硬件

许多 TI 参考设计都包括 UCC27524

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
WSON (DSD) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频