TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI

基于 Rogowski 线圈的三相电表参考设计的实施方案

TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI

设计文件

概述

此设计实现了高度集成的单芯片电量计量解决方案,支持 Rogowski 线圈电流传感器。其中提供了硬件和软件设计文件,以便计算多相电能计量的各种参数,例如 RMS 电流和电压、有功和无功功率及电量、功率因数和频率。通过增加对 Rogowski 线圈的硬件和软件支持,在从传统电流互感器进行迁移时,只需进行最小的硬件改动即可轻松与 Rogowski 线圈连接。Rogowski 线圈电流感应库实现了 Rogowski 输出的高效软件集成,使其成为三相电子计量的单芯片解决方案。软件包还包含虚拟应用,用于对硬件和软件进行快速轻松评估。

特性
  • 三相 0.5% 能量计量解决方案
  • 使用 Rogowski 线圈实现低成本隔离式电流感应
  • 软件集成解决方案 – 只需进行最小的硬件改动即可从现有基于 CT 的解决方案进行迁移
  • 电流感应不受 EMI 影响
  • 直流电流分量无影响
  • 电流测量无相移
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU474.PDF (560 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRAY9.PDF (206 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAZ0.ZIP (309 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC676.ZIP (324 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAZ1.ZIP (426 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRAY8.PDF (107 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS54060具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430F67791A具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC675 — Implementation of a 3-Phase Rogowski Coil Based Watt Hour Meter Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI 基于 Rogowski 线圈的三相电表参考设计的实施方案

TIDC675 Implementation of a 3-Phase Rogowski Coil Based Watt Hour Meter Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2019-10-17
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI 基于 Rogowski 线圈的三相电表参考设计的实施方案

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc675 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc675a/tidc675a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC675. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Three Phase Rogowski Coil Based E-Meter Solution Design Guide 2014-9-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频