TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD

采用增强型 ESD 保护和篡改检测功能的三相计量参考设计

TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD

设计文件

概述

此参考设计实现了一个具有增强型 ESD 保护的 ANSI/IEC 0.2 类三相能量计。此设计还采用篡改检测,以限制通过 ZigBee™ 连接进行能源盗窃和通信的可行性。  使用电表 SoC 来执行所有计量功能并将有功功率结果发送到 CC2530EM 附加板。您可以使用配套的家用能源显示设备参考设计 (TIDM-LOWEND-IHD) 远程显示结果。

该参考设计使用 MSP430F67791A,也可以与 MSP430F67791、MSP430F6779 和 MSP430F6779A 配合使用。

特性
  • 具有篡改检测功能的三相电表,超过 ANSI 和 IEC 0.2 类精度要求
  • 通过 IEC 61000-4-2 4 级空气放电试验(详见设计指南)
  • 能量库固件可计算所有能量测量参数,包括有功和无功功率及能量、RMS 电流和电压、功率因数和线路频率
  • 支持与家用能源显示设备进行 ZigBee® 通信或连接到 Wi-Fi®、无线 M-Bus 和 IEEE-802.15.4g 附加通信模块
  • 在计量引擎的主要电源与辅助电源之间自动或手动切换
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU817.PDF (4157 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRDQ7A.PDF (207 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDQ8A.ZIP (390 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA05A.ZIP (323 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDQ9A.ZIP (427 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRDQ4.PDF (112 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS54060具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2530具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

CC2530-RF4CE具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430F6779具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430F67791具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430F67791A具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430F6779A具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCA03 — Three-Phase Metrology with Enhanced ESD Protection and Tamper Detection Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD 采用增强型 ESD 保护和篡改检测功能的三相计量参考设计

TIDCA03 Three-Phase Metrology with Enhanced ESD Protection and Tamper Detection Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0C
发布日期: 2019-10-17
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD 采用增强型 ESD 保护和篡改检测功能的三相计量参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidca03 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidca03c/tidca03c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCA03. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Three-Phase Metrology w/ Enhanced ESD Protection & Tamper Detection Design Guide 2015-3-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频