TIDM-BLPFC

无桥功率因数校正转换器

TIDM-BLPFC

设计文件

概述

此设计是一种数字控制的无桥 300W 功率因数校正转换器。无桥 PFC 转换器的明显特征是输入端不再需要二极管电桥。这降低了二极管电桥通常发生的功率损失,从而改进了总体系统效率。对于此设计,C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 微控制器 (MCU) 是 PFC 转换器的数字控制器,控制构成无桥 PFC 转换器的两个升压功率级。通过在交流电源电压的正和负半周期中交替操作这些功率级,Piccolo MCU 实现交流到直流整流以及功率因数控制。此设计可实现超过 93% 的满负载效率,并可在 50% 或更大的负载下实现 0.98 以上的功率因数。

特性

  • 对无桥 PFC 功率转换器进行全面数字控制
  • 输入电压范围 95 VAC 至 265 VAC
  • 高达 300 瓦的 400 VDC 总线输出操作
  • 超过 93% 的满负载效率,在 50% 或更大的负载下实现 0.98 功率因数
  • C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 MCU 是在 200 KHz 的 PWM 频率下操作无桥 PFC 功率转换器的数字控制器
  • 全功能评估板包括软件、硬件设计文件、快速入门图形界面和分步说明文档
注意:此电路板的软件位于 controlSUITE™ 软件包中。通过 ti.com/controlsuite 下载 controlSUITE。安装后,导航至“Development Tools”->“Digital Power”部分下的“High Voltage Bridgeless PFC Developers Kit”。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR673.PDF (86 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC449.ZIP (81 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR674.PDF (332 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR672.PDF (259 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

TMS320F28035-Q1具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28035具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TMDSHVBLPFCKIT — HV 无桥接 PFC 开发者套件

此设计是一种数字控制的无桥 300W 功率因数校正转换器。无桥 PFC 转换器的明显特征是输入端不再需要二极管电桥。这降低了二极管电桥通常发生的功率损失,从而改进了总体系统效率。对于此设计,C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 微控制器 (MCU) 是 PFC 转换器的数字控制器,控制构成无桥 PFC 转换器的两个升压功率级。通过在交流电源电压的正和负半周期中交替操作这些功率级,Piccolo MCU 实现交流到直流整流以及功率因数控制。此设计可实现超过 93% 的满负载效率,并可在 50% 或更大的负载下实现 0.98 以上的功率因数。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-BLPFC 无桥功率因数校正转换器
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSHVBLPFCKIT HV 无桥接 PFC 开发者套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-BLPFC 无桥功率因数校正转换器

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 使用 C2000 MCU 的数字控制无桥式功率因数校正 (BL PFC) (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-4-1
用户指南 Digitally Controlled BL PFC Converter Quick Start Guide 2014-5-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频