TIDM-CHRONOS-PAN

Chronos 个人局域网和传感器节点开发系统

TIDM-CHRONOS-PAN

设计文件

概述

该参考设计包括了采用运动手表外形的高度集成、可佩戴式无线开发系统。它可用作手表系统的参考平台、针对个人局域网的个人显示器或者作为远程数据采集的无线传感器节点。基于 CC430F6137(低于 1 GHz)射频 SoC 的 eZ430-Chronos 包含在手表中,是基于 CC430 的全套开发系统,采用了 96 段 LCD 显示屏、集成式压力传感器以及用于运动敏感控制的 3 轴加速器。

特性
  • 全套运动手表,基于 CC430F6137 这一具有集成式无线收发器(低于 1 GHz)的 MSP430™ 微控制器
  • 手表可针对定制的无线应用进行重新编程
  • 高度集成的手表包括板载三轴加速器、压力传感器、温度传感器和电池电压传感器
  • 直接由 CC430 微控制器驱动的 96 段 LCD 显示屏
  • 可与心率监视器、步程器或者其它诸如 CC430 或 CC11xx 器件等基于 RF 收发器的器件进行无线配对
  • 包含可将 eZ430-Chronos 连接至 PC 的eZ430-RF USB 仿真器以实现实时系统内编程和调试。
  • 该参考设计已经过测试,并包含固件、硬件设计文件和文档。
  • 基于此设计的硬件也可以通过 TI 网上商店进行订购 (eZ430-CHRONOS)
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLAR075.PDF (74 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLAR074.PDF (768 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS769具有使能功能的 100mA、10V、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

CC430F6137具有 32KB 闪存、4KB SRAM、低于 1GHz 无线电、AES-128、12 位 ADC、I2C/SPI/UART 和 96 段 LCD 的 20MHz MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 eZ430-Chronos Development Tool User's Guide (Rev. G) PDF | HTML 2015-7-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频