TIDM-DYNAMICNFCTAG

动态近场通信 (NFC) 类型 4B 标签

TIDM-DYNAMICNFCTAG

设计文件

概述

此动态近场通信 (NFC) 标签设计概述了所需元件、布局注意事项、并提供了在 Bluetooth® 和 Wi-Fi® 配对、设备配置和诊断或通用 NFC 数据接口等应用中实现 NFC 的固件示例。所提供的文档、硬件和示例代码,可帮助设计人员使用 MSP430 或所选的其他 MCU 快速实现 NFC 功能。

特性
  • 符合 NFC 标签类型 4B 的设计
  • 符合 ISO14443B 标准的 13.56MHz 射频接口支持高达 848kbps 的速率,可实现快速数据传输
  • 用于向内部 SRAM 写入和读取 NDEF 消息的代码示例
  • 3kB SRAM,支持多种 NDEF 消息类型
  • 中断寄存器和输出引脚,用于指示 NDEF 读取或写入完成,以便进行进一步处理
  • 该设计已通过测试,并包含固件、硬件设计和用户指南
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR475.PDF (106 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC333.ZIP (83 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR476.PDF (37 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Low-power MCUs

MSP430FR5739具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

RF430CL330H动态双接口 NFC 应答器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

代码示例或演示

EXAMPLE-SOFTWARE-FR5739-RF430CL33 — RF430CL330H Example Code

This example code demonstrates how to initialize the RF430CL330H device, write a simple NDEF message and handle interrupts at the end of a read or write operation. The examples use two different hardware combinations as shown below.

  • MSP-EXP430FR5739 + RF430CL330HTB(sloc290)
  • MSP-EXP430G2 + (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
其他无线产品
RF430CL330H 动态双接口 NFC 应答器
硬件开发
参考设计
TIDM-DYNAMICNFCTAG 动态近场通信 (NFC) 类型 4B 标签

EXAMPLE-SOFTWARE-FR5739-RF430CL33 RF430CL330H Example Code

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2013-9-30
产品
其他无线产品
RF430CL330H 动态双接口 NFC 应答器
硬件开发
参考设计
TIDM-DYNAMICNFCTAG 动态近场通信 (NFC) 类型 4B 标签

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sloc290 or www.ti.com.cn/lit/xx/sloc290/sloc290.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLOC290. Please update any bookmarks accordingly.

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频