TIDM-EKG-PULSE

低功耗脉动式血氧计和 EKG 参考设计

TIDM-EKG-PULSE

设计文件

概述

该参考设计详细说明了采用 MSP430FG437 微控制器 (MCU) 的无创光学体积描记法 - 脉动式血氧计。脉动式血氧计由外设探针以及用于在 LCD 屏幕上显示氧饱和度和脉搏率的 MCU 组成。在这种应用中,心率检测和脉搏血氧测定都采用同一传感器。已针对这种应用开发了定制 LabVIEW GUI,可显示心脏信号、心率和 SaO2 含量百分比。该报告随附了正确使用该 GUI 的所有必需文件和步骤。

特性
  • 带有集成式模拟前端的单芯片解决方案,用于二极管驱动和测量
  • 用于连接 PC 的 USB 通信接口
  • 采用 CCxxxx EMK 收发器的内置连接,可增加无线通信
  • 与 NellcorTM 探针兼容的硬件接口
  • 基于原始设计“采用 MSP430 的单芯片脉动式血氧计设计”(SLAA274)
  • 该应用报告使用 MOD-PULSE 脉动式血氧计和心率监护仪(采用 OLIMEX Ltd 生产的 MSP430FG439 开发板)。
  • 该参考设计已经过测试,并包含软件、硬件设计文件、文档和 PC GUI (LabView)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLAR081.PDF (91 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLAC608.ZIP (147 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLAC618.ZIP (921 KB)

设计布局和元件的详细原理图

SLAR080.PDF (292 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA 24V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430FG439具有 60KB 闪存、2KB SRAM、12 位 ADC、双通道 DAC、DMA、3 个运算放大器和 128 段 LCD 的 8MHz MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 Revised Pulse Oximeter Design Using the MSP430 2010-6-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频