TPS715
- 输入电压范围:
- 2.5V 至 24V(仅新芯片最大电压为 30V)
- 可配置的输出电压选项:
- 固定:1.8V 至 5V
- 可调节:1.205 V 至 15 V
- 输出电流:高达 50 mA
- 超低 IQ:50mA 负载电流下为 3.2µA
- 与 ≥ 0.47µF 的输出电容器一起工作时可保持稳定
- 过流保护
- 封装:5 引脚 SC70 (DCK)
- 工作结温:–40°C 至 +125°C
- 有关 80mA 额定电流和更高功率的封装,请参阅 TPS715A
TPS715 低压降 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,可提供采用微型封装、具有宽输入电压范围和实现低功耗运行的优势。因此,TPS715 专为电池供电型应用而设计,可用作低功耗微控制器的电源管理附件。
TPS715 有固定电压和可调节电压两种版本可供选用。为了获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调节电压版本使用反馈电阻器将输出电压设置为 1.205V 至 15V。TPS715 LDO 在负载电流为 50mA 时支持典型值为 415mV 的低压降。低静态电流(典型值为 3.2µA)在整个输出负载电流(0mA 至 50mA)范围内都是稳定的。TPS715 还具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。内置过流限制有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS715 50mA、24V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器 数据表 (Rev. T) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.T) | PDF | HTML | 2022年 12月 6日 |
| 应用手册 | 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 23日 | |
| 白皮书 | Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems | 2021年 2月 18日 | ||||
| 应用手册 | LDO 噪声揭秘 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 9月 16日 | |
| 应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
| 电子书 | LDO Basics (Rev. A) | 2019年 4月 8日 | ||||
| 应用手册 | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
| 技术文章 | LDO basics: dropout | PDF | HTML | 2017年 3月 16日 | |||
| 选择指南 | 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) | 最新英语版本 (Rev.P) | 2017年 1月 5日 | |||
| 应用手册 | 简化的 LDO PSRR 测量 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2010年 7月 28日 | ||
| 模拟设计期刊 | 适用于单节或两节电池供电的便携式应用的完整电池组设计 | 英语版 | 2008年 6月 27日 | |||
| 模拟设计期刊 | Host-Side Gas-Gauge-System Design Considerations for Single-Cell Handheld Apps | 2007年 10月 12日 | ||||
| 应用手册 | The TPS71501 External PNP Transistor Boosts LDO Output Current | 2003年 4月 1日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS71533EVM — TPS715 适用于 50mA、24V、超低 IQ、低压降稳压器的评估模块
此评估模块 (EVM) 旨在为评估 TPS715xx 系列低压降 (LDO) 稳压器提供便利。每个 EVM 印刷电路板 (PCB) 都包含一个 TPS71533 LDO 线性稳压器以及支持性无源器件。此外,电路板的小尺寸和侧夹便于将其作为电源模块连接到其他 PCB。
用户指南:
PDF
评估板
TPS715EVM-074 — TPS715 50mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器评估模块
TPS715 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS715 线性稳压器在电路应用中使用时的运行情况和性能。
此 EVM 配置包含一个 50mA 低压降 (LDO) 稳压器。该稳压器能够提供高达 50mA 的电流,具有高达 24V 的宽输入电压 (VIN) 范围,瞬态电压高达 30V。为了实现 TPS715 的稳定性,请使用 0.47µF(或更大)的有效输出电容以及低等效串联电阻 (ESR)。
开发套件
TIEVM-HV-1PH-DCAC — 具有电压源和并网模式的单相逆变器开发套件
此参考设计使用 C2000™ F2837xD 和 F28004x 微控制器来实现单相逆变器(直流/交流)控制。此设计支持逆变器的两种工作模式。第一种模式是采用输出 LC 滤波器的电压源模式,这种控制模式通常用于不间断电源。 第二种模式是具有输出 LCL 滤波器的并网模式,这种模式通常用于光伏逆变器。此设计的固件在 powerSUITE 框架下受支持,因此允许使用解决方案适配器对其进行调整,并可使用补偿设计器和 SFRA 来调节控制环路。高效、低 THD 和直观的软件使此设计对从事 UPS 的逆变器设计以及替代能源应用(例如,光伏逆变器、电网存储和微电网)的工程师很有吸引力。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。