TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING

MSP430FR2311 微控制器 IR 反射感应参考设计

TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING

设计文件

概述

该参考设计展示了一款基于 MSP430™ FRAM 微控制器 (MCU) 的红外反射检测解决方案,其具备可配置模拟功能,适用于检测与测量类应用。该设计展现了 MCU 的超低功耗特性,同时发挥了 FRAM 技术与集成跨阻放大器 (TIA) 的优势。单节 CR123 电池可为电路板供电,使设备续航超过 10 年。

特性
  • 基于 FRAM 的 MSP430FR2311 可省去外部 EEPROM
  • 具有 pA 级低泄漏输入的集成跨阻放大器 (TIA)
  • 超低平均功耗 (MCU 1μA)
  • 单节 CR123 电池可支持 10 年使用寿命
  • 通过简单的布局实现高 ESD 性能
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBE6.PDF (597 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRND6.PDF (40 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRND5A.PDF (422 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRND8.ZIP (680 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCK6.ZIP (90 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRND7.PDF (558 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRND4.PDF (134 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS61040采用 SOT-23 封装的 28V、400mA 开关升压转换器,适用于 LCD 和白光 LED 应用

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E2U06适用于 USB 2.0 且具有 5.5A 8/20us 浪涌等级的双通道 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2311具有 3.75KB FRAM、运算放大器、TIA、比较器、DAC、10 位 ADC 的 16MHz 集成模拟微控制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCCK7 — TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING MSP430FR2311 微控制器 IR 反射感应参考设计

TIDCCK7 TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-8-24
硬件开发
参考设计
TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING MSP430FR2311 微控制器 IR 反射感应参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcck7 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcck7/tidcck7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCK7. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 MSP430FR2311 IR Reflection-Sensing Subsystem Design Guide 2016-8-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频