TIDM-LPBP-TCHMP3PLAYER

具有电容式触控接口、OLED 显示屏和 SD 卡大容量存储的 MP3 编码器/解码器

TIDM-LPBP-TCHMP3PLAYER

设计文件

概述

音频电容式触控参考设计是 MSP430 LaunchPad 开发套件 (MSP-EXP430G2) 的插件电路板。此参考设计具有多个电容式触控元件,包括滚轮、按键和接近传感器,以及 9 个用于在用户与电容式触控元件交互时提供即时反馈的 LED。

TMS320C5535 DSP 和 TLV320AIC3204 CODEC 还提供 MP3 编码和解码功能。板载 USB、microSD 卡、OLED 显示屏和耳机接口完善了设计。它具有两个嵌入式处理器,这两个处理器通过 C5535 DSP 和 MSP430 微控制器之间的 UART API/接口进行协作和通信。

特性

MSP430 微控制器负责:

  • 电容式触控感应和 LED 反馈
  • 手势/事件检测
  • 控制 BoosterPack 的主机应用程序
  • 与 C5535 DSP 进行 UART 通信

C5535 DSP 负责:

  • MP3 编码和解码
  • SD 卡文件系统
  • USB 海量存储类驱动程序
  • OLED 和编解码器
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR745.PDF (39 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR744.ZIP (622 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDR743.PDF (147 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

音频和雷达 DSP SoC

TMS320C5533低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB

数据表: PDF | HTML
音频和雷达 DSP SoC

TMS320C5532低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz

数据表: PDF | HTML
音频和雷达 DSP SoC

TMS320C5534低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口

数据表: PDF | HTML
音频和雷达 DSP SoC

TMS320C5535低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 Audio Capacitive Touch BoosterPack Hardware 2014-9-3
应用手册 Audio Capacitive Touch BoosterPack C5535 Software 2014-9-3
应用手册 Audio Capacitive Touch BoosterPack MSP430 Software 2014-9-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频