产品详情

CPU 16-bit Frequency (MHz) 50, 100 Operating system DSP/BIOS, VLX Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
CPU 16-bit Frequency (MHz) 50, 100 Operating system DSP/BIOS, VLX Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (ZAY) 144 144 mm² 12 x 12
  • 内核:
    • 高性能、低功耗 TMS320C55x 定点数字信号处理器
      • 20ns,10ns 指令周期时间
      • 50MHz,100MHz 时钟速率
      • 每个周期执行一条或两条指令
      • 两个乘积累积单元(每秒高达 2 亿次乘积累加运算 [MMACS])
      • 两个算术和逻辑单元 (ALU)
      • 三个内部数据和操作数读取总线以及两个内部数据和操作数写入总线
      • 与 C55x 器件软件兼容
      • 提供工业温度器件
    • 320KB 零等待状态片上 RAM,包括:
      • 64KB 双访问 RAM (DARAM),8 块 4K x 16 位
      • 256KB 单访问 RAM (SARAM),32 块 4K x 16 位
    • 128KB 零等待状态片上 ROM
      (4 块 16K x 16 位)
    • 紧密耦合快速傅里叶变换 (FFT) 硬件加速器
  • 外设:
    • 直接存储器存取 (DMA) 控制器
      • 四个 DMA,各配有四条通道(共 16 条通道)
    • 三个 32 位通用 (GP) 定时器
      • 一个可选用为看门狗或 GP
    • 两个嵌入式多媒体卡 (eMMC) 和安全数字 (SD) 接口
    • 通用异步收发器 (UART)
    • 具有四芯片选择的串行端口接口 (SPI)
    • 主控和受控内部集成电路(I2C 总线)
    • 四个针对数据传输的内部集成电路 (IC) 声音(I2S 总线)
    • 带有集成型 2.0 高速物理层 (PHY) 的器件 USB 端口,支持:
      • USB 2.0 全速和高速器件
    • 具有异步接口的 LCD 桥
    • 10 位 4 输入逐次逼近 (SAR) ADC
    • IEEE-1149.1 (JTAG)
      边界扫描兼容
    • 32 个通用 I/O (GPIO) 引脚
      (与其它器件功能复用)
      • 可同时配置最多 20 个 GPIO 引脚
  • 电源:
    • 四个内核隔离的电源域:模拟,RTC,CPU 和外设,以及 USB
    • 三个 I/O 隔离电源域:RTC I/O,USB 物理层 (PHY) 和 DVDDIO
    • 提供三个集成低压降稳压器 (LDO)(DSP_LDO、ANA_LDO 和 USB_LDO)分别为以下隔离域供电:DSP 内核、模拟和 USB 内核
    • 1.05V 内核 (50 MHz),1.8V、2.5V、2.75V 或 3.3V I/O
    • 1.3V 内核 (100 MHz),1.8V、2.5V、2.75V 或 3.3V I/O
  • 时钟:
    • 具有晶振输入、独立时钟域和独立电源的实时时钟 (RTC)
    • 低功耗软件可编程锁相环 (PLL) 时钟发生器
  • 引导加载程序:
    • 片上 ROM 引导加载程序 (RBL),可从 SPI EEPROM、SPI 串行闪存或 I2C EEPROM eMMC、SD、SDHC、UART 和 USB 启动
  • 封装:
    • 144 端子无铅塑料 BGA(球栅阵列)封装(后缀 ZHH)

应用

  • 无线音频器件(例如:头戴式耳机、麦克风、免提电话)
  • 回声消除耳机
  • 便携式医疗设备
  • 语音应用
  • 工业控制
  • 指纹识别
  • 软件定义的无线电

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 内核:
    • 高性能、低功耗 TMS320C55x 定点数字信号处理器
      • 20ns,10ns 指令周期时间
      • 50MHz,100MHz 时钟速率
      • 每个周期执行一条或两条指令
      • 两个乘积累积单元(每秒高达 2 亿次乘积累加运算 [MMACS])
      • 两个算术和逻辑单元 (ALU)
      • 三个内部数据和操作数读取总线以及两个内部数据和操作数写入总线
      • 与 C55x 器件软件兼容
      • 提供工业温度器件
    • 320KB 零等待状态片上 RAM,包括:
      • 64KB 双访问 RAM (DARAM),8 块 4K x 16 位
      • 256KB 单访问 RAM (SARAM),32 块 4K x 16 位
    • 128KB 零等待状态片上 ROM
      (4 块 16K x 16 位)
    • 紧密耦合快速傅里叶变换 (FFT) 硬件加速器
  • 外设:
    • 直接存储器存取 (DMA) 控制器
      • 四个 DMA,各配有四条通道(共 16 条通道)
    • 三个 32 位通用 (GP) 定时器
      • 一个可选用为看门狗或 GP
    • 两个嵌入式多媒体卡 (eMMC) 和安全数字 (SD) 接口
    • 通用异步收发器 (UART)
    • 具有四芯片选择的串行端口接口 (SPI)
    • 主控和受控内部集成电路(I2C 总线)
    • 四个针对数据传输的内部集成电路 (IC) 声音(I2S 总线)
    • 带有集成型 2.0 高速物理层 (PHY) 的器件 USB 端口,支持:
      • USB 2.0 全速和高速器件
    • 具有异步接口的 LCD 桥
    • 10 位 4 输入逐次逼近 (SAR) ADC
    • IEEE-1149.1 (JTAG)
      边界扫描兼容
    • 32 个通用 I/O (GPIO) 引脚
      (与其它器件功能复用)
      • 可同时配置最多 20 个 GPIO 引脚
  • 电源:
    • 四个内核隔离的电源域:模拟,RTC,CPU 和外设,以及 USB
    • 三个 I/O 隔离电源域:RTC I/O,USB 物理层 (PHY) 和 DVDDIO
    • 提供三个集成低压降稳压器 (LDO)(DSP_LDO、ANA_LDO 和 USB_LDO)分别为以下隔离域供电:DSP 内核、模拟和 USB 内核
    • 1.05V 内核 (50 MHz),1.8V、2.5V、2.75V 或 3.3V I/O
    • 1.3V 内核 (100 MHz),1.8V、2.5V、2.75V 或 3.3V I/O
  • 时钟:
    • 具有晶振输入、独立时钟域和独立电源的实时时钟 (RTC)
    • 低功耗软件可编程锁相环 (PLL) 时钟发生器
  • 引导加载程序:
    • 片上 ROM 引导加载程序 (RBL),可从 SPI EEPROM、SPI 串行闪存或 I2C EEPROM eMMC、SD、SDHC、UART 和 USB 启动
  • 封装:
    • 144 端子无铅塑料 BGA(球栅阵列)封装(后缀 ZHH)

应用

  • 无线音频器件(例如:头戴式耳机、麦克风、免提电话)
  • 回声消除耳机
  • 便携式医疗设备
  • 语音应用
  • 工业控制
  • 指纹识别
  • 软件定义的无线电

All trademarks are the property of their respective owners.

这些器件是 TI C5000 定点数字信号处理器 (DSP) 产品系列的成员之一,适用于低功耗应用。

定点 DSP 基于 TMS320C55x DSP 系列 CPU 处理器内核。 C55x DSP 架构通过增加的并行性和重视节能来实现高性能和低功耗。 CPU 支持一个内部总线结构,此结构包含一条程序总线,一条 32 位读取总线和两条 16 位数据读取总线,两条数据写入总线和专门用于外设和 DMA 操作的附加总线。 这些总线可实现在一个单周期内执行高达四次 16 位数据读取和两次 16 位数据写入的功能。 此器件还包含四个 DMA 控制器,每个控制器具有 4 条通道,从而在无需 CPU 干预的情况下提供 16 条独立通道环境的数据移动。 每个 DMA 控制器在每周期可执行一个 32 位数据传输,此数据传输与 CPU 的运行并行并且不受 CPU 运行的影响。

C55x CPU 提供两个乘积累积 (MAC) 单元,每个单元在一个单周期内能够进行 17 位乘以 17 位乘法以及 32 位加法。 一个中央 40 位算术和逻辑单元 (ALU) 由一个附加 16 位 ALU 提供支持。 ALU 的使用受指令集控制,从而提供优化并行运行和功耗的能力。 C55x CPU 内的地址单元 (AU) 和数据单元 (DU) 对这些资源进行管理。

C55x CPU 支持一个可变字节宽度指令集以改进代码密度。 指令单元 (IU) 执行从内部或外部存储器中的 32 位程序取指令并且进行针对程序单元 (PU) 的指令排队。 PU 对指令进行解码,将任务指向地址单元和数据单元资源,并管理受到完全保护的管线。 跳转预测功能避免了条件指令执行时的管线冲刷。

TMS320C5535 上的通用输入和输出功能与 10 位 SAR ADC 一起为状态、中断以及用于键盘和媒体接口的位 I/O 提供足够的引脚。 通过以下器件为串行媒体提供支持:两个安全数字 (SD) 外设、四个内部 IC 声音(I2S 总线)模块、一个具有多达四芯片选择的串行端口接口 (SPI)、一个 I2C 主控和受控接口和一个通用异步收发器 (UART) 接口。

其它外设包括:一条仅支持器件模式的高速通用串行总线 (USB2.0)(TMS320C5532 上不提供)、一个实时时钟 (RTC)、三个通用定时器(其中一个可配置为看门狗定时器)和一个模拟锁相环 (APLL) 时钟发生器。

此外,TMS320C5535 还包括紧密耦合 FFT 硬件加速器。 紧密耦合 FFT 硬件加速器支持 8 至 1024 点(2 的幂)实值和复值 FFT。

器件中还包括以下三个集成 LDO,用于为器件的各个部分供电。

ANA_LDO(所有器件)为 DSP PLL (VDDA_PLL)、SAR 和电源管理电路 (VDDA_ANA) 提供 1.3V 电压。

DSP_LDO(TMS320C5535 和 C5534)为 DSP 内核 (CVDD)(一旦检测到工作频率范围,便可由软件实时进行选择)提供 1.3V 或 1.05V 电压。 在最低功耗运行状态下,编程人员可以关断内部 DSP_LDO,切断 DSP 内核 (CVDD) 电源,由外部电源为 RTC (CVDDRTC 和 DVDDRTC) 供电。 可通过 RTC 报警中断或 WAKEUP 引脚重新使能内部 DSP_LDO,然后重新对 DSP 内核加电。 DSP_LDO 复位后,可针对引导加载程序提供 1.3V 工作电压。 对于 50MHz 器件,复位 DSP_LDO 后必须将其设定为 1.05V,使其与内核电压 CVDD 匹配,从而确保正常运行

USB_LDO(TMS320C5535、C5534 和 C5533)为 USB 内核数字电路 (USB_VDD1P3) 和物理层电路 (USB_VDDA1P3) 提供 1.3 V 电压。

这些器件由业界备受赞誉的 eXpressDSP、 Code Composer Studio 集成开发环境 (IDE)、 DSP/BIOS、德州仪器 (TI) 的算法标准和业界最大的第三方网络提供支持。 Code Composer Studio IDE 提供的代码生成工具包括一个 C 语言编译器和连接器、 RTDX、XDS100、 XDS510、 XDS560 仿真器件驱动程序和评估模块。 这些器件也受 C55x DSP 库以及芯片支持库的支持,此库特有 50 多个基础软件内核(FIR 滤波器、IIR 滤波器、FFT 和多种数学函数)。

这些器件是 TI C5000 定点数字信号处理器 (DSP) 产品系列的成员之一,适用于低功耗应用。

定点 DSP 基于 TMS320C55x DSP 系列 CPU 处理器内核。 C55x DSP 架构通过增加的并行性和重视节能来实现高性能和低功耗。 CPU 支持一个内部总线结构,此结构包含一条程序总线,一条 32 位读取总线和两条 16 位数据读取总线,两条数据写入总线和专门用于外设和 DMA 操作的附加总线。 这些总线可实现在一个单周期内执行高达四次 16 位数据读取和两次 16 位数据写入的功能。 此器件还包含四个 DMA 控制器,每个控制器具有 4 条通道,从而在无需 CPU 干预的情况下提供 16 条独立通道环境的数据移动。 每个 DMA 控制器在每周期可执行一个 32 位数据传输,此数据传输与 CPU 的运行并行并且不受 CPU 运行的影响。

C55x CPU 提供两个乘积累积 (MAC) 单元,每个单元在一个单周期内能够进行 17 位乘以 17 位乘法以及 32 位加法。 一个中央 40 位算术和逻辑单元 (ALU) 由一个附加 16 位 ALU 提供支持。 ALU 的使用受指令集控制,从而提供优化并行运行和功耗的能力。 C55x CPU 内的地址单元 (AU) 和数据单元 (DU) 对这些资源进行管理。

C55x CPU 支持一个可变字节宽度指令集以改进代码密度。 指令单元 (IU) 执行从内部或外部存储器中的 32 位程序取指令并且进行针对程序单元 (PU) 的指令排队。 PU 对指令进行解码,将任务指向地址单元和数据单元资源,并管理受到完全保护的管线。 跳转预测功能避免了条件指令执行时的管线冲刷。

TMS320C5535 上的通用输入和输出功能与 10 位 SAR ADC 一起为状态、中断以及用于键盘和媒体接口的位 I/O 提供足够的引脚。 通过以下器件为串行媒体提供支持:两个安全数字 (SD) 外设、四个内部 IC 声音(I2S 总线)模块、一个具有多达四芯片选择的串行端口接口 (SPI)、一个 I2C 主控和受控接口和一个通用异步收发器 (UART) 接口。

其它外设包括:一条仅支持器件模式的高速通用串行总线 (USB2.0)(TMS320C5532 上不提供)、一个实时时钟 (RTC)、三个通用定时器(其中一个可配置为看门狗定时器)和一个模拟锁相环 (APLL) 时钟发生器。

此外,TMS320C5535 还包括紧密耦合 FFT 硬件加速器。 紧密耦合 FFT 硬件加速器支持 8 至 1024 点(2 的幂)实值和复值 FFT。

器件中还包括以下三个集成 LDO,用于为器件的各个部分供电。

ANA_LDO(所有器件)为 DSP PLL (VDDA_PLL)、SAR 和电源管理电路 (VDDA_ANA) 提供 1.3V 电压。

DSP_LDO(TMS320C5535 和 C5534)为 DSP 内核 (CVDD)(一旦检测到工作频率范围,便可由软件实时进行选择)提供 1.3V 或 1.05V 电压。 在最低功耗运行状态下,编程人员可以关断内部 DSP_LDO,切断 DSP 内核 (CVDD) 电源,由外部电源为 RTC (CVDDRTC 和 DVDDRTC) 供电。 可通过 RTC 报警中断或 WAKEUP 引脚重新使能内部 DSP_LDO,然后重新对 DSP 内核加电。 DSP_LDO 复位后,可针对引导加载程序提供 1.3V 工作电压。 对于 50MHz 器件,复位 DSP_LDO 后必须将其设定为 1.05V,使其与内核电压 CVDD 匹配,从而确保正常运行

USB_LDO(TMS320C5535、C5534 和 C5533)为 USB 内核数字电路 (USB_VDD1P3) 和物理层电路 (USB_VDDA1P3) 提供 1.3 V 电压。

这些器件由业界备受赞誉的 eXpressDSP、 Code Composer Studio 集成开发环境 (IDE)、 DSP/BIOS、德州仪器 (TI) 的算法标准和业界最大的第三方网络提供支持。 Code Composer Studio IDE 提供的代码生成工具包括一个 C 语言编译器和连接器、 RTDX、XDS100、 XDS510、 XDS560 仿真器件驱动程序和评估模块。 这些器件也受 C55x DSP 库以及芯片支持库的支持,此库特有 50 多个基础软件内核(FIR 滤波器、IIR 滤波器、FFT 和多种数学函数)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMS320C5535、C5534、C5533、C5532 定点数字信号处理器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2014年 10月 10日
* 勘误表 TMS320C5532/5533/5534/5535 MicroStar BGA Discontinued and Redesigned 2020年 5月 20日
* 勘误表 TMS320C5535/34/33/32 Fixed-Point DSP Silicon Errata (Silicon Revision 2.2) (Rev. C) 2015年 7月 15日
应用手册 如何将 CCS 3.x 工程迁移至最新的 Code Composer Studio™ (CCS) (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 5月 19日
应用手册 Using the TMS320C5545/35/34/33/32 Bootloader (Rev. D) 2018年 7月 31日
应用手册 Migrating From TMS320C5535 to TMS320C5545 (Rev. A) 2016年 10月 6日
用户指南 TMS320C5545/35/34/33/32 ULP DSP Technical Reference Manual (Rev. H) 2016年 4月 6日
应用手册 Power Estimation and Pwr Consumption Sum for TMS320C5504/05/14/15/32/33/34/35/45 (Rev. A) 2016年 4月 4日
应用手册 C5000 DSP-Based Low-Power System Design 2015年 11月 30日
应用手册 Migrating from TMS320C5515/05 to TMS320C5535/34/33/32 (Rev. A) 2011年 12月 22日
用户指南 TMS320C55x DSP Peripherals Overview Reference Guide (Rev. K) 2011年 12月 15日
产品概述 TMS320C553x-Industry’s Lowest Power DSPs Now at the Unbelievable Price of $1.95 (Rev. B) 2011年 9月 13日
用户指南 TMS320C55x v3.x DSP Algebraic Instruction Set Reference Guide (Rev. E) 2009年 6月 24日
用户指南 TMS320C55x v3.x DSP Mnemonic Instruction Set Reference Guide (Rev. E) 2009年 6月 24日
用户指南 TMS320C55x DSP v3.x CPU Reference Guide (Rev. E) 2009年 6月 17日
用户指南 TMS320C55x Assembly Language Tools User's Guide (Rev. H) 2004年 7月 31日
用户指南 TMS320C55x Optimizing C/C++ Compiler User's Guide (Rev. F) 2003年 12月 31日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。  请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

TI.com 上无现货
调试探针

LB-3P-TRACE32-DSP — 适用于数字信号处理器 (DSP) 的 Lauterbach TRACE32 调试和跟踪系统

Lauterbach‘s TRACE32® tools are a suite of leading-edge hardware and software components that enables developers to analyze, optimize and certify all kinds of single- or multi-core Digital Signal processors (DSPs) which are a popular choice for audio and video processing as well as radar data (...)

来源:Lauterbach GmbH
应用软件和框架

C55X-AUDIOFRAMEWORK — C55x 已连接音频框架

TMS320C55x™ 已连接音频框架提供了一种允许 C55x 器件作为 USB 音频外设工作的软件框架。除了提供此功能外,框架可由用户在记录和回放路径中通过合并音频处理算法扩展。C55x 已连接音频框架还实施了 USB 人机界面设备 (HID) 类应用,可用于执行例如音量、播放和停止音频的功能。
驱动程序或库

AEC-AER 用于 TI C64x+、C674x、C55x 和 Cortex(tm)A8 处理器的回声抵消/消除 - 即刻可得

Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
驱动程序或库

C55XCSL-LOWPOWER 适用于 C5504/05、C5514/15/17 和 C5535/45 器件的 TMS320C55x 芯片支持库

The C55x Chip Support Libraries (CSL) provide an application programming interface (API) used for configuring and controlling the DSP on-chip peripherals for ease of use, compatibility between various C55x devices and hardware abstraction. CSLs will shorten development time by providing (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
驱动程序或库

FAXLIB 用于 C66x、C64x+ 和 C55x 处理器的传真库 (FAXLIB)

Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
驱动程序或库

SPRC100 — TMS320C55x DSP 库 (DSPLIB)

DSP 库 (DSPLIB) 是一组面向 C55x DSP 平台的高度优化型 DSP 功能模块。此源代码库包括通用信号处理数学类 C 可调用函数(ANSI-C 语言兼容)和已移植到 C55x DSP 的向量函数。特性部分列出的功能针对 C55x DSP 进行了专门优化。

用户指南: PDF
驱动程序或库

VOLIB 用于 C66x、C64x+ 和 C55x 处理器的音频库 (VoLIB)

Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编解码器

ADT-3P-DSPVOIPCODECS — 自适应数字技术 DSP VOIP、语音和音频编解码器

Adaptive Digital 是音质增强算法的开发公司,提供可与 TI DSP 配合使用的一流声学回声消除软件。Adaptive Digital 在算法开发、实施、优化和配置调优方面具有丰富的经验。他们提供适用于语音技术、音质软件、回声消除、会议软件、语音压缩算法的解决方案和即用型解决方案。

如需了解有关 Adaptive Digital 的更多信息,请访问 https://www.adaptivedigital.com
软件编解码器

ALGOT-3P-DSPVOIPCODECS — Algotron C5000 DSP 电信和音频编解码器

Algotron 提供适用于电信和音频的 C5000 DSP 软件模块。示例包括:适用于 DTMF 和来电显示的现代数据泵、语音编码器、信号生成器和检测器。所有模块均采用简单灵活且支持完全重入的接口。所有模块均附带用户指南、示例应用和测试报告(如果适用)。可提供集成咨询。

如需了解有关 Algotron 的更多信息,请访问 http://www.algotron.com/audio/audio_sum.htm

来源:Algotron
软件编解码器

DSPI-3P-DSPVOIPCODECS — DSP 创新:DSP VoIP 编解码器

DSP Innovations 是 C5000TM DSP 软件和工程服务的供应商。DSPINI 提供的专有和标准声码器具有优异的特性,工作速率为 300bps 至 64kbps,适用于以下领域:保密语音、软件定义的无线电、无线、VoIP、语音存储等。DSPINI 的团队凭借在数学密集算法和软件方面的深厚背景,可为每位客户提供最有利的解决方案。

如需了解有关 DSP Innovations 的更多信息,请访问:http://dspini.com

来源:DSP Innovations
参考设计

TIDM-LPBP-TCHMP3PLAYER — 具有电容式触控接口、OLED 显示屏和 SD 卡大容量存储的 MP3 编码器/解码器

音频电容式触控参考设计是 MSP430 LaunchPad 开发套件 (MSP-EXP430G2) 的插件电路板。此参考设计具有多个电容式触控元件,包括滚轮、按键和接近传感器,以及 9 个用于在用户与电容式触控元件交互时提供即时反馈的 LED。

TMS320C5535 DSP 和 TLV320AIC3204 CODEC 还提供 MP3 编码和解码功能。板载 USB、microSD 卡、OLED 显示屏和耳机接口完善了设计。它具有两个嵌入式处理器,这两个处理器通过 C5535 DSP 和 MSP430 微控制器之间的 UART API/接口进行协作和通信。
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
NFBGA (ZAY) 144 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频