TIDM-LPBP-WIRELESSNODE

低功耗低于 1GHz 无线收发器

TIDM-LPBP-WIRELESSNODE

设计文件

概述

低功耗低于 1GHz 无线收发器参考设计可实现低成本的双向射频链路(使用两个收发器时)。板载 Anaren Integrated Radio (AIR) A110LR09A 无线电模块带有集成天线,在欧洲 868-870MHz 和美国 902-928MHz ISM 频段运行。所包含的软件应用程序为 AIR BoosterStack,演示了一个示例传感器网络以及网络状态报告功能。这种通信方式允许在短距离设备/通信应用的工业、科学和医疗领域中进行开发。

特性
  • 在欧洲 868-870MHz 和美国 902-928MHz ISM 频带中运行
  • 符合 ETSI 标准,通过 FCC/IC 认证;符合 ROHS 和 REACH 标准
  • AIR BoosterStack 软件支持星型网络拓扑(一个集线器节点;四个传感器节点)
  • 低功耗温度传感器应用
  • 图形用户界面提供网络控制并显示关键无线电参数
  • 加电时恢复节点 ID、工作状态和无线电设置
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR761.PDF (76 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC476.ZIP (133 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR762.ZIP (151 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR760.PDF (52 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS773具有复位延迟功能的 250mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF
Low-power MCUs

MSP430F1612具有 55KB 闪存、5KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、比较器、DMA 和 I2C/SPI/UART 的 8MHz MCU

数据表: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2452具有 8KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、比较器、计时器和 SPI/I2C 的 16MHz MCU

数据表: PDF
Sub-1GHz 收发器

CC110L超值系列低于 1GHz 无线收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 MSP-EXP430G2 LaunchPad Development Kit User's Guide (Rev. G) PDF | HTML 2016-3-18
Third party document Anaren Integrated Radio AIR Booster Pack Users Manual 2014-6-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频