CC110L
- 射频性能
- 最高达 +12dBm 的可编程输出功率
- 0.6kbps 时,接收灵敏度低至 −116dBm
- 可编程数据速率:0.6kbps 至 600kbps
- 频段:300-348MHz、387-464MHz
和 779-928MHz - 支持 2-FSK、4-FSK、GFSK、MSK 和 OOK
- 数字 特性
- 灵活支持面向数据包的系统
- 针对同步字插入、灵活数据包长度和自动 CRC 校验的片上支持
- 低功耗 特性
- 200nA 休眠模式电流消耗
- 快速启动时间:仅需 240µs 即可从休眠模式进入 RX 或 TX 模式
- 64 字节 RX 和 TX FIFO
- 使用 CC1190 扩展范围
- CC1190 是适用于 850-950MHz 的范围扩展器,
堪称提升 CC110L 射频性能的理想之选 - 高灵敏度
- 1.2kBaud、868MHz、1% 误包率条件下为 -118dBm
- 1.2kBaud、915MHz、1% 误包率条件下为 -120dBm
- 频率为 868MHz 时,输出功率 +20dBm
- 频率为 915MHz 时,输出功率 +26dBm
- CC1190 是适用于 850-950MHz 的范围扩展器,
- 常规说明
- 外部组件更少;完全片上频率合成器,无需外部滤波器或射频开关
- 绿色环保封装:符合 RoHS 要求,无锑无溴
- 尺寸小(QLP 4mm x 4mm 封装,20 个引脚)
- 适用于需要满足 EN 300 220(欧洲)和 FCC CFR 第 15 部分(美国)标准的系统
- 支持异步和同步串行传输模式,向后兼容现有无线电通信协议
CC110L 是一款成本优化型低于 1GHz 的射频收发器,适用于 300-348MHz、387-464MHz 和 779-928MHz 频段。电路基于热门的 CC1101 射频收发器,射频性能特性与之完全相同。将两个 CC110L 收发器配合使用可实现低成本双向射频链路。
射频收发器集成了高度可配置的基带调制解调器。调制解调器支持各种调制格式,具有高达 600kbps 的可配置数据速率。
CC110L 针对数据包处理、数据缓冲和脉冲传输提供广泛的硬件支持。
可以通过串行外设接口 (SPI) 对 CC110L 的主要操作参数和 64 位接收和发送 FIFO 进行控制。在典型系统中,CC110L 将与微控制器以及一些其他无源组件配合使用。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | CC110L 超值系列收发器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017-12-31 |
| * | 勘误表 | CC110L Errata Notes | 2011-5-26 | |||
| 应用手册 | CC112x-CC1190 Boost Software Examples (Rev. A) | PDF | HTML | 2026-10-19 | |||
| 选择指南 | 无线连接技术选择指南 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | 2022-3-7 | |||
| 应用手册 | Debugging Communication Range (Rev. A) | PDF | HTML | 2019-5-23 | |||
| 白皮书 | Migrating your proprietary solution to the SimpleLink™ WMCU | 2018-11-7 | ||||
| 应用手册 | CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary (Rev. A) | PDF | HTML | 2017-10-2 | |||
| 应用手册 | TI LPRF EASYMODE | 2014-12-12 | ||||
| 应用手册 | Antenna Diversity | 2014-10-23 | ||||
| 应用手册 | DN038 -- Miniature Helical PCB Antenna for 868 MHz or 915/920 MHz | 2012-11-27 | ||||
| 更多文献资料 | CC110L BoosterPack Quick Start Guide (Rev. B) | 2011-12-19 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
SMARTRFTRXEBK — SmartRF 收发器评估板
SmartRF 收发器评估板 (TrxEB) 旨在与德州仪器 (TI) 的低功耗 RF 收发器配合使用,用于评估、性能测试和软件开发。
支持以下收发器评估模块:
- CC1101EM*
- CC11xLEM*
- CC112xEM*
- CC1175EM*
- CC1200EM*
- CC2500EM
- CC2520EM
(*) 还支持 CC1190 的所有频率变体和组合
评估模块可以在 TI Store 中以 EMK(评估模块套件)的形式单独购买。
SmartRF TrxEB 可以用来做什么?
- 在 MSP430F5438A MCU 上开发无线电协议。请参阅相关收发器网页上的代码示例。
- 使用 SmartRF Studio 来评估收发器的性能。
- (...)
CC-DEBUGGER — 用于射频片上系统的调试器和编程器
CC 调试器是一款适用于 TI 低功耗射频片上系统的小型编程器和调试器。它可以与 IAR Embedded Workbench for 8051(版本 7.51A 或更高版本)配合使用进行调试,也可与 SmartRF Flash Programmer 配合使用进行闪存编程。CC 调试器还可用于控制 SmartRF Studio 中的所选器件。
BOOST-CCEMADAPTER — EM 适配器 BoosterPack
SWRC021 — CC1100 CC1101 CC1100E CC2500 Examples Libraries
PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1
SmartRF 数据包监听器 2
SmartRF 数据包监听器 2 包括用于采集和显示通过无线电传输的数据包的软件和固件。相应的捕获设备通过 USB 连接至 PC。SmartRF 数据包监听器 2 支持 CC13xx 和 CC26xx 系列器件作为捕获器件,并使用 Wireshark 显示和过滤数据包。下表列出了支持的协议。
SmartRF 数据包监听器 2 包括以下组件:
- PC 工具(SmartRF 监听器助手),用于配置捕获器件并与之通信
- 可将 CC13xx 或 CC26xx Launchpad 用作捕获器件的固件
- 固件源代码
- 适用于 Wireshark 的解析器(IEEE 802.15.4ge 和 (...)
RF-RANGE-ESTIMATOR — RF Range Estimator
SWRC219 — TrxEB RF PER Test Software
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
SmartRF™ Studio 是一款 Windows 应用程序,可帮助射频系统设计人员在所有 TI CC1xxx 和 CC2xxx 低功耗射频器件的设计过程中的早期阶段轻松评估无线电。它简化了配置寄存器值和命令的生成以及射频系统的实际测试和调试。
SmartRF Studio 支持以下 TI 器件:
资源
3P-WIRELESS-MODULES — 第三方无线模块搜索工具
第三方无线模块搜索工具可帮助开发人员识别符合其终端设备规格的产品,并采购可立即投产的无线模块。搜索工具中包含的第三方模块供应商是独立的第三方公司,这些公司在利用 TI 无线连接产品设计和制造无线模块领域拥有深厚的专业知识。
SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC1xxx 器件的硬件设计审查
开始 SimpleLink™ 低于 1GHz 硬件设计审查流程:
- 第 1 步:在申请审核前,重要的一点是审核相应产品页面上的技术文档和设计与开发资源(请参阅下面的 CC1xxx 产品页面链接)。
- 第 2 步:下载并填写硬件设计评审申请表。
- 第 3 步:通过电子邮件将填写好的硬件设计审查申请表和所需文档发送至:connectivity-sub1ghz-hw-review@list.ti.com
在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审核的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。
申请审查 Sub-1GHz (...)
TIDM-LPBP-EMADAPTER — 评估模块 (EM) 适配器
此 BoosterPack 套件包含一个“EM 适配器 BoosterPack”。EM 适配器板可用于在任何 TI MCU LaunchPad 与各种 TI 射频评估模块 (EM)(例如 CCxxxx 低功耗射频评估模块)之间提供一个易于使用的桥接器。因此需要用户自行编写适当的代码来实现 MCU 与射频器件之间的互连。
TIDM-LPBP-WIRELESSNODE — 低功耗低于 1GHz 无线收发器
低功耗低于 1GHz 无线收发器参考设计可实现低成本的双向射频链路(使用两个收发器时)。板载 Anaren Integrated Radio (AIR) A110LR09A 无线电模块带有集成天线,在欧洲 868-870MHz 和美国 902-928MHz ISM 频段运行。所包含的软件应用程序为 AIR BoosterStack,演示了一个示例传感器网络以及网络状态报告功能。这种通信方式允许在短距离设备/通信应用的工业、科学和医疗领域中进行开发。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGP) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。