TIDM-LPSM

使用 FRAM 的低功耗微步进电机驱动器参考设计

TIDM-LPSM

设计文件

概述

这款 20 引脚 BoosterPack 由 MSP-EXP430FR5969 FRAM LaunchPad 控制,利用 DRV8836 电机驱动器以超低功耗运行低压步进电机,从而更好地延长电池寿命。  微步进逻辑可实现平稳的电机步进,INA199 电流分流监测器可提供有价值的电机状态反馈回路,MSP430FR5969 FRAM 技术可在电源断开时保存电机状态。

特性

 

  • 除了 DRV8836 睡眠状态外,MSP430FR5969 MCU 的 LPM3 和 LPM3.5 模式还可提供更长的电池放电时间,并且平均电流消耗分别为 20μA 和 10 μA
  • 由双向 INA199 电流分流监测器产生有益的电机反馈,该监测器具有低失调电压和极小的误差
  • MSP FRAM 技术会导致电机状态因下电上电而不中断
  • 用于测量和优化低功耗的 EnergyTrace++ 技术
  • 随附基于 Java 的 GUI,允许用户使用 MSP RTC,设计重复的 24 小时电机运行计划
  • 经测试可在任何 TI LaunchPad 上使用的 20 引脚 BoosterPack 硬件设计
  •  

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA65.PDF (1583 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRI89.PDF (119 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRI88.PDF (204 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRI91.ZIP (281 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB88.ZIP (40 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRI90.PDF (52 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRI87.PDF (34 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA19926V、双向电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCB89 — TIDM-LPSM Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-LPSM 使用 FRAM 的低功耗微步进电机驱动器参考设计
下载选项

TIDCB89 TIDM-LPSM Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-10-12
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDM-LPSM 使用 FRAM 的低功耗微步进电机驱动器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcb89 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcb89/tidcb89.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCB89. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Low-Power Micro Stepper Motor Driver Using FRAM MCU Design Guide 2015-6-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持