TIDM-NFC-P2P
NFC 有源和无源点对点通信参考设计
TIDM-NFC-P2P
概述
此近场通信 (NFC) 参考设计为实现 NFC 点对点 (P2P) 应用提供了固件示例。它旨在向应用开发人员展示使用 TRF7970A 在有源和无源模式下实现稳健点对点项目的正确方法。点对点协议的复杂性以及需要查阅的大量 NFC 文档历来是开发人员创建 NFC 应用的障碍。该参考设计通过提供少量(共五个)易于使用的应用程序接口 (API) 解决了这一问题。所提供的文档、硬件和示例代码,可帮助设计人员使用 MSP430 或所选的其他 MCU 快速实现 NFC P2P 功能。
特性
- 经验证可与市面上支持 NFC 的常见移动设备互操作
- 支持简单 NDEF 交换协议 (SNEP) 和逻辑链路控制协议 (LLCP)
- 作为发起方和目标方,支持有源和无源模式,速率分别为 106kbps、212kbps 和 424kbps
- 包含易于配置的 GUI 软件,可选择单个或多个模式
- GUI 软件具有吞吐量测量和有效载荷存储功能,可用于验证
- 提供独立模式以及 GUI 模式,两者均支持发送和接收 NDEF 消息
提供适用于 MSP-EXP430F5529 或 MSP-EXP430F5529LP 板的固件构建选项
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用手册 | NFC active and passive peer-to-peer communication using the TRF7970A (Rev. B) | PDF | HTML | 2019-3-13 |