产品详情

Frequency range 13.56 MHz Standard ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693, ISO 18000-3, ISO 18092, JIS X 6319-4 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Rating Catalog Transmission principle FDX - ASK, FSK, OOK, PSK
Frequency range 13.56 MHz Standard ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693, ISO 18000-3, ISO 18092, JIS X 6319-4 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Rating Catalog Transmission principle FDX - ASK, FSK, OOK, PSK
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 支持近场通信 (NFC) 标准 NFCIP-1 (ISO/IEC 18092) 和 NFCIP‑2 (ISO/IEC 21481)
  • 完全集成了以下标准的协议处理:ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3、ISO/IEC 14443 A 和 B 以及 FeliCa™
  • 集成式编码器、解码器和数据组帧功能,用于 NFC 发起方运行模式以及有源和无源目标方运行模式,适合所有三种比特率(106kbps、212kbps、424kbps)以及卡仿真
  • 借助带有可编程唤醒电平的射频场检测器,实现 NFC 无源应答器仿真
  • 通过射频场检测器避免 NFC 物理碰撞
  • 通过集成的状态机实现 ISO/IEC 14443 A 防撞(破坏的字节)(应答器仿真或 NFC 无源目标)
  • 输入电压范围:2.7VDC 至 5.5VDC
  • 可编程输出功率:+20dBm (100mW),+23dBm (200mW)
  • 从 1.8VDC 至 5.5 VDC 的可编程 I/O 电压电平
  • 来自 13.56MHz 或者 27.12MHz 晶振或者振荡器的可编程系统时钟频率输出 (RF,RF/2,RF/4)
  • 针对其它系统组件(微控制器 (MCU),外设,指示器)的集成电压稳压器输出,20mA(最大值)
  • 可编程调制深度
  • 具有针对“读取漏洞”消除和邻近读取器系统或者周围环境频带内噪声检测的具有接收信号强度指示器 (RSSI) 的双接收器架构
  • 针对超低功耗系统设计的可编程功率模式(断电时 < 1µA)
  • 并行或 SPI 接口(带有 127 字节 FIFO)
  • 温度范围:-40°C 至 110°C
  • 32 引脚 QFN 封装 (5mm × 5mm)
  • 支持近场通信 (NFC) 标准 NFCIP-1 (ISO/IEC 18092) 和 NFCIP‑2 (ISO/IEC 21481)
  • 完全集成了以下标准的协议处理:ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3、ISO/IEC 14443 A 和 B 以及 FeliCa™
  • 集成式编码器、解码器和数据组帧功能,用于 NFC 发起方运行模式以及有源和无源目标方运行模式,适合所有三种比特率(106kbps、212kbps、424kbps)以及卡仿真
  • 借助带有可编程唤醒电平的射频场检测器,实现 NFC 无源应答器仿真
  • 通过射频场检测器避免 NFC 物理碰撞
  • 通过集成的状态机实现 ISO/IEC 14443 A 防撞(破坏的字节)(应答器仿真或 NFC 无源目标)
  • 输入电压范围:2.7VDC 至 5.5VDC
  • 可编程输出功率:+20dBm (100mW),+23dBm (200mW)
  • 从 1.8VDC 至 5.5 VDC 的可编程 I/O 电压电平
  • 来自 13.56MHz 或者 27.12MHz 晶振或者振荡器的可编程系统时钟频率输出 (RF,RF/2,RF/4)
  • 针对其它系统组件(微控制器 (MCU),外设,指示器)的集成电压稳压器输出,20mA(最大值)
  • 可编程调制深度
  • 具有针对“读取漏洞”消除和邻近读取器系统或者周围环境频带内噪声检测的具有接收信号强度指示器 (RSSI) 的双接收器架构
  • 针对超低功耗系统设计的可编程功率模式(断电时 < 1µA)
  • 并行或 SPI 接口(带有 127 字节 FIFO)
  • 温度范围:-40°C 至 110°C
  • 32 引脚 QFN 封装 (5mm × 5mm)

TRF7970A 器件是一款用于 13.56MHz NFC/RFID 系统的集成式模拟前端 (AFE) 和多协议数据组帧器件,支持所有的三种 NFC 工作模式:读/写器模式、对等模式和卡仿真模式,符合 ISO/IEC 14443 A 和 B、Sony FeliCa、ISO/IEC 15693、NFCIP-1 (ISO/IEC 18092) 和 NFCIP-2 (ISO/IEC 21481) 等标准。该器件具有内置的编程选项,因此适合于 NFC、接近和邻近识别系统的广泛 应用 。

通过在控制寄存器内选择所需的协议可对此器件进行配置。通过对所有控制寄存器进行直接存取,可根据需要对不同的读取器参数进行微调。

TRF7970A 器件针对所有符合板载 ISO 协议的组帧和同步任务,支持高达 848kbps 的数据速率。TRF7970A 器件还支持 NFC 论坛标签类型 1、2、3、4 和 5 的读写器模式。可通过使用该器件提供的直接模式之一来实现其他标准甚至自定义协议。这些直接模式可让用户完全控制 AFE,并且还可以访问原始子载波数据或者未组帧但已经是 ISO 格式的数据和相关(提取的)时钟信号。

接收器系统具有双输入接收器架构,可最大程度实现通信稳定。接收器还包括多种自动和手动增益控制选项。在 RSSI 寄存器中可获取从应答器、周围信号源或者内部电平接收到的信号强度。

可使用 SPI 或并行接口进行 MCU 和 TRF7970A 器件间的通信。当使用内置的硬件编码器和解码器时,发送和接收功能使用一个 127 字节的 FIFO 寄存器。对于直接发送或接收功能,由于编码器或解码器可被旁路绕开,所以 MCU 可实时地处理数据。

TRF7970A 器件支持 2.7V 至 5.5V 的宽电源电压范围以及 MCU I/O 接口的 1.8V 至 5.5V 数据通信电平。

当使用 5V 电源时,发送器对于 50Ω 负载具有 100mW (+20dBm) 或 200mW (+23dBm) 等效值的可选输出功率电平,并支持可选调制深度的 OOK 和 ASK 调制。

内置的可编程辅助稳压器为 MCU 和读取器系统内的其他外部电路提供高达 20mA 的电源。

通过具有可编程唤醒电平、八种可选电源模式以及超低功耗运行模式的集成射频场检测器,可以轻松开发可靠、经济高效且电池寿命长的设计。

要评估 TRF7970A 多协议收发器 IC,可使用TRF7970AEVMTRF7970ATBDLP-7970ABP

TRF7970A 器件是一款用于 13.56MHz NFC/RFID 系统的集成式模拟前端 (AFE) 和多协议数据组帧器件,支持所有的三种 NFC 工作模式:读/写器模式、对等模式和卡仿真模式,符合 ISO/IEC 14443 A 和 B、Sony FeliCa、ISO/IEC 15693、NFCIP-1 (ISO/IEC 18092) 和 NFCIP-2 (ISO/IEC 21481) 等标准。该器件具有内置的编程选项,因此适合于 NFC、接近和邻近识别系统的广泛 应用 。

通过在控制寄存器内选择所需的协议可对此器件进行配置。通过对所有控制寄存器进行直接存取,可根据需要对不同的读取器参数进行微调。

TRF7970A 器件针对所有符合板载 ISO 协议的组帧和同步任务,支持高达 848kbps 的数据速率。TRF7970A 器件还支持 NFC 论坛标签类型 1、2、3、4 和 5 的读写器模式。可通过使用该器件提供的直接模式之一来实现其他标准甚至自定义协议。这些直接模式可让用户完全控制 AFE,并且还可以访问原始子载波数据或者未组帧但已经是 ISO 格式的数据和相关(提取的)时钟信号。

接收器系统具有双输入接收器架构,可最大程度实现通信稳定。接收器还包括多种自动和手动增益控制选项。在 RSSI 寄存器中可获取从应答器、周围信号源或者内部电平接收到的信号强度。

可使用 SPI 或并行接口进行 MCU 和 TRF7970A 器件间的通信。当使用内置的硬件编码器和解码器时,发送和接收功能使用一个 127 字节的 FIFO 寄存器。对于直接发送或接收功能,由于编码器或解码器可被旁路绕开,所以 MCU 可实时地处理数据。

TRF7970A 器件支持 2.7V 至 5.5V 的宽电源电压范围以及 MCU I/O 接口的 1.8V 至 5.5V 数据通信电平。

当使用 5V 电源时,发送器对于 50Ω 负载具有 100mW (+20dBm) 或 200mW (+23dBm) 等效值的可选输出功率电平,并支持可选调制深度的 OOK 和 ASK 调制。

内置的可编程辅助稳压器为 MCU 和读取器系统内的其他外部电路提供高达 20mA 的电源。

通过具有可编程唤醒电平、八种可选电源模式以及超低功耗运行模式的集成射频场检测器,可以轻松开发可靠、经济高效且电池寿命长的设计。

要评估 TRF7970A 多协议收发器 IC,可使用TRF7970AEVMTRF7970ATBDLP-7970ABP

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TRF7964A 正在供货 TRF7964A 多协议完全集成的 13.56MHz NFC/RFID 读/写器 IC This product is a software and pinout compatible device that supports the reader/writer mode only.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 25
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TRF7970A 多协议全集成式 13.56MHz RFID 和近场通信 (NFC) 收发器 IC 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.M) PDF | HTML 2018年 1月 15日
* 勘误表 TRF7970A Silicon Errata (Rev. B) 2016年 12月 16日
应用手册 Antenna Design Guide for the TRF79xxA (Rev. C) 2020年 3月 10日
应用手册 Frequently asked questions for TRF7970A and TRF7964A devices (Rev. B) PDF | HTML 2019年 3月 13日
应用手册 NFC active and passive peer-to-peer communication using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 2019年 3月 13日
应用手册 NFC card emulation using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 2019年 3月 13日
应用手册 NFC/HF RFID reader/writer using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 2019年 3月 13日
应用手册 Build Instructions for neard (Linux NFC) for AM335x + TRF7970A (Rev. B) 2017年 7月 11日
应用手册 Minimizing TRF7964A and TRF7970A Current Use During Power-Down Mode (Rev. A) 2017年 6月 28日
用户指南 NFCLink Standalone Getting Started Guide 2016年 12月 22日
应用手册 TRF7970A Firmware Design Hints (Rev. A) 2016年 6月 29日
应用手册 TRF7970A NFC Reader Antenna Multiplexing 2016年 5月 9日
应用手册 TRF79xxA HF-RFID Reader Layout Design Guide (Rev. A) 2016年 4月 18日
白皮书 Near Field Communication (Rev. B) 2016年 3月 18日
技术文章 NFC/RFID for access control: Sniffing for cards PDF | HTML 2015年 4月 21日
应用手册 Using Special Direct Mode With the TRF7970A 2015年 2月 20日
应用手册 MIFARE DESFire EV1 AES Authentication With TRF7970A 2014年 12月 30日
应用手册 TRF7970A + MSP430G2xx NFC/RFID Module Reference Design 2014年 8月 25日
应用手册 TI NFC产品在智能电视中的应用 2014年 6月 17日
用户指南 TRF7960ATB, TRF7970ATB NFC/HF RFID Reader Module User's Guide (Rev. A) 2014年 6月 10日
白皮书 Wireless connectivity for the Internet of Things (IoT) with MSP430 MCUs 2014年 3月 13日
白皮书 在 RFID 荒漠中认清方向 2014年 2月 20日
应用手册 NFC/RFID Reader Ultra-Low-Power Card Presence Detect With MSP430 and TRF79xxA 2013年 3月 18日
应用手册 TRF7960 and TRF7970A Comparison 2011年 8月 3日
产品概述 TRF7970A Near Field Communication Transceiver IC 2011年 6月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLP-7970ABP — TRF7970A NFC 收发器 BoosterPack™ 插件模块

第三方提供商 DLP Design 所提供的 NFC/RFID BoosterPack (DLP-7970ABP) 是一款附加电路板,旨在满足所有 TI MCU LaunchPad 的需求。

此 BoosterPack 能够让软件应用程序开发人员熟悉所选的德州仪器 (TI) 嵌入式微控制器平台上的 TRF7970A 多协议完全集成 13.56 MHz NFC/HF RFID IC 的各项功能,而无需担心射频部分的开发。

请看一下 TRF7970A NFC BoosterPack 的示例代码软件

免责声明:DLP Design, Inc. 与德州仪器 (TI) 的 DLP® 产品没有任何关联。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

LINUX-NFC-TRF7970A — 用于 TRF7970A 的 Linux NFC(近场通信)

面向基于 Linux 的系统的 NFC (neard) 内核补丁,适合与 TRF7970A 结合使用。
代码示例或演示

SLOC250 TRF7970A Legacy C Code Example

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

代码示例或演示

SLOC297 DLP-7970ABP Example Code

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

代码示例或演示

SLOC300 TRF7970A C Code Example

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

SLOC313 TRF7970A + MSP430G2xx NFC/RFID Module Reference Design Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

SLOC346 MSP430G2 LaunchPad TRF7970A BoosterPack Host Control Binary

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

RF-CASCADE-CALC-TOOL TI RF Cascade Calculator

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDC-EVSE-NFC — 适用于电动汽车充电站(充电桩)的 NFC 身份验证参考设计

此 TIDC-EVSE-NFC 参考设计展示了如何轻松将 TI 的 NFC 技术与现有的 EVSE 平台集成,从而实现用户身份验证。由于 NFC 标准包含多种不同的子技术和工作组,因此难以将其集成到一个特定的系统中。通过利用成熟的参考设计以及该参考设计中的认证软件,我们便可确保满足相应标准的要求,并简化开发流程。该参考设计仅包含操作系统的基本功能,不过其中包括的示例软件展示了将 NFC 集成到 EVSE 设计中是多么简单。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-NFC-CE — 近场通信 (NFC) 卡仿真参考设计

此近场通信 (NFC) 参考设计提供了一个固件示例,用于使用 TRF7970A NFC 收发器实现 NFC 卡仿真应用。此参考设计提供了少量易于使用的应用程序编程接口 (API),使用户能够快速实现 NFC 卡仿真功能。提供了文档、硬件和示例 C 代码,使设计人员能够使用 MSP430 来开发 NFC 卡仿真应用,或轻松移植到所选的其他 MCU。该设计中描述的示例代码可从设计指南下载。
原理图: PDF
参考设计

TIDM-NFC-P2P — NFC 主动和被动点对点通信参考设计

此近场通信 (NFC) 参考设计提供实现 NFC 对等模式 (P2P) 应用的固件示例。其目的是向应用开发者展示以有源和无源模式使用 TRF7970A 实现稳定的对等模式项目的正确方法。对等模式协议的复杂性和需要查阅的 NFC 文档的庞大数量一向是开发者创建 NFC 应用时所面临的障碍。该参考设计通过提供少量(一共五个)易于使用的应用编程接口 (API) 解决了该问题。随附的文档、硬件和示例代码允许设计人员使用 MSP430 或其他精心挑选的 MCU 快速实现 NFC P2P 功能。
原理图: PDF
参考设计

TIDM-TM4C129XGATEWAY — 适用于低功耗 Bluetooth®、Wi-Fi® 和低于 1GHz 的节点的安全 IoT 网关参考设计

一个系统示例,展示了如何构建安全的云连接物联网网关,以支持访问和控制多个无线节点。  此参考设计利用了 TM4C12x、TM4C123x、TRF7970A 和 RF430CL330H,以及 SimpleLink™ Wi-Fi®CC3100、低功耗 Bluetooth® CC2650 和 1GHz 以下的 CC1310 无线微控制器 (MCU) 开发硬件和软件套件,可简化开发工作,加快产品上市速度。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

CC3200_NFC_CARD_READER — 支持 SimpleLink™ Wi-Fi® 的 NFC 读卡器

此参考设计结合了 TI 无线微控制器 (CC3200) 和来自第三方提供商 DLP Design 的 TRF7970 NFC BoosterPack。此设计模拟近场通信 (NFC) 读卡器,可通过 Wi-Fi 网络安全地将从 NFC 卡扫描的数据实时传输到任何远程位置或数据库。

免责声明:DLP Design, Inc. 与德州仪器 (TI) 的 DLP® 产品无关。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-NFC-SDM — 支持 MIFARE® 经典和专有协议的 NFC 收发器直接模式

TRF7970A 和 TRF7964A 上具有特殊直接模式,可灵活地支持各种专有协议,其中最常见的是 MIFARE Classic 协议。在这些应用中,特殊直接模式显著降低了主机 MCU 的资源需求,同时还提供了更稳定的运行。该设计在广泛使用的 TRF7970AEVM 上演示了 MIFARE Classic 身份验证。
原理图: PDF
参考设计

TIDM-NFC-DESFIRE-AES — 近场通信 (NFC) MIFARE DESFire EV1 标签身份验证参考设计

MIFARE DESFire EV1 是一款 ISO14443A RFID 应答器和 NFC 类型 4A 标签平台,用于许多 NFC 和 RFID 安全应用,可在明文中操作或使用 AES 加密作为安全应答器操作。该设计使用 TI AES 库和 MSP430G2553 LaunchPad+DLP-7970ABP BoosterPack,简单演示了以经济高效的读取器系统解决方案,对 MIFARE DESFire EV1 标签进行 AES 身份验证。
该设计中描述的示例代码可从设计指南下载。
原理图: PDF
参考设计

TIDM-NFC-TRANSCEIVER — 近场通信 (NFC) 收发器参考设计

此近场通信 (NFC) 参考设计概括了所需的组件和布局注意事项,并提供固件示例以说明如何将 NFC 实施到应用中以便从应答器提取 NFC 数据交换格式 (NDEF) 数据、实施对等 (P2P) 连接或仿真 NFC 应答器。NFC 可简化 BluetoothTM 和 WiFi 连接,支持交互式消费类显示并标准化数据传输格式。随附的文档、硬件和示例代码允许设计人员使用 MSP430 或其他精心挑选的 MCU 快速实现 NFC 功能。此设计基于 TRF7970ATB 设计。
原理图: PDF
参考设计

TIDM-SMARTMETERBOARD3 — 智能电表开发平台 (SMB)

智能电量计开发平台或智能仪表板 (SMB 3.0) 是结合了关键型 TI 智能电网技术的模块化开发平台,具有电能计量、电力线通信、无线通信、电源管理和嵌入式处理功能。它是适用于评估用于任意类型智能电表的各种 TI 智能电网技术的出色平台。通过 SMB,开发人员可以更容易地比较不同的 TI 电能计量和通信解决方案以便确定哪些选项最适合其应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-NFC-READER — NFC 和 RFID 超低功率卡存在检测参考设计

此参考设计采用 MSP430 微控制器与 TRF79xxA 搭配,是全功能的、以电池供电的 RFID 和 NFC 读取器。此设计包含有关如何通过添加简单电路和小型固件控制逻辑环路给现有设计增加 NFC/RFID 功能的深入细节。
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频