TIDM-NFC-SDM

支持 MIFARE® 经典和专有协议的 NFC 收发器直接模式

TIDM-NFC-SDM

设计文件

概述

TRF7970A 和 TRF7964A 上具有特殊直接模式,可灵活地支持各种专有协议,其中最常见的是 MIFARE Classic 协议。在这些应用中,特殊直接模式显著降低了主机 MCU 的资源需求,同时还提供了更稳定的运行。该设计在广泛使用的 TRF7970AEVM 上演示了 MIFARE Classic 身份验证。

特性
  • 具有TRF7970A 读卡器固件,用于演示 MIFARE Classic 标签的身份验证
  • 允许用户轻松更改用于身份验证的 MIFARE Classic 密钥
  • 在易于使用且广泛可用的参考平台上开发,TRF7970AEVM
  • 固件可移植到其他微控制器。
  • 本设计中讨论的源代码可以从 SLOA214 下载。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRDB0.PDF (222 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC955.ZIP (155 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDB1.PDF (392 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Low-power MCUs

MSP430F2370具有 32KB 闪存、2KB SRAM、比较器、I2C/SPI/UART 和硬件乘法器的 16MHz MCU

数据表: PDF
其他无线产品

TRF7960ATRF7960A 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7963ATRF7963A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO14443A/B 标准)

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7964ATRF7964A 多协议完全集成的 13.56MHz NFC/RFID 读/写器 IC

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7970A多协议全集成 13.56MHz NFC/RFID 收发器 IC

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 Using Special Direct Mode With the TRF7970A 2015-2-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频