TIDM-RFID-TRANSCEIVER

RFID 收发器参考设计

TIDM-RFID-TRANSCEIVER

设计文件

概述

此射频识别 (RFID) 参考设计概述了所需元件、布局注意事项,并提供了固件示例,以便在应用中实现 RFID 功能,从而从转发器中提取 RFID 数据。RFID 支持访问控制、预付款和库存管理。所提供的文档、硬件和示例代码,可帮助设计人员使用 MSP430 或所选的其他 MCU 快速实现 RFID 功能。

特性
  • 集成 PCB 天线
  • U.FL 连接器允许客户开发并连接自行设计的天线
  • 用于 SPI 代码开发/调试的测试点
  • 板载 +3VDC 至 +5VDC 升压转换器支持在全功率下进行评估
  • 用于读取和写入 RFID 转发器
  • 该设计已通过测试,并包含固件、GUI 软件、硬件设计和用户指南
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR500.PDF (119 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC355.ZIP (695 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR499.PDF (31 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR501.PDF (122 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS61222具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、5V 固定输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7960TRF7960 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7960ATRF7960A 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7961TRF7961 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO15693 标准)

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7962ATRF7962A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO15693 标准)

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7963ATRF7963A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO14443A/B 标准)

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TRF7960ATB, TRF7970ATB NFC/HF RFID Reader Module User's Guide (Rev. A) 2014-6-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频