TPS61222
- Up to 95% Efficiency at Typical Operating
Conditions - 5.5 µA Quiescent Current
- Startup Into Load at 0.7 V Input Voltage
- Operating Input Voltage from 0.7 V to 5.5 V
- Pass-Through Function during Shutdown
- Minimum Switching Current 200 mA
- Protections:
- Output Overvoltage
- Overtemperature
- Input Undervoltage Lockout
- Adjustable Output Voltage from 1.8 V to 6 V
- Fixed Output Voltage Versions
- Small 6-pin SC-70 Package
The TPS6122x family devices provide a power-supply solution for products powered by either a single-cell, two-cell, or three-cell alkaline, NiCd or NiMH, or one-cell Li-Ion or Li-polymer battery. Possible output currents depend on the input-to-output voltage ratio. The boost converter is based on a hysteretic controller topology using synchronous rectification to obtain maximum efficiency at minimal quiescent currents. The output voltage of the adjustable version can be programmed by an external resistor divider, or is set internally to a fixed output voltage. The converter can be switched off by a featured enable pin. While being switched off, battery drain is minimized. The device is offered in a 6-pin SC-70 package (DCK) measuring 2 mm × 2 mm to enable small circuit layout size.
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS6122x Low Input Voltage, 0.7V Boost Converter With 5.5μA Quiescent Current 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2014-11-11 | ||
| 应用手册 | 执行精确的节能模式效率测量 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-7 | ||
| 应用手册 | 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022-11-11 | |
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 | 2018-7-31 | ||||
| 应用手册 | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017-6-15 | ||||
| 应用手册 | Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter | PDF | HTML | 2016-5-3 | |||
| 模拟设计期刊 | 超低IQ器件的精确效率测量 | 英语版 | 2014-2-28 | |||
| 应用手册 | Automated Frequency Response Analyzer | 2013-10-9 | ||||
| 模拟设计期刊 | DC/DC 转换器中电阻式反馈分压器设计考虑因素 | 英语版 | 2012-6-1 | |||
| 模拟设计期刊 | IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 | 英语版 | 2011-8-17 | |||
| 应用手册 | 最小化升压转换器开关节点处的振铃 | 英语版 | 2008-7-15 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOSTXL-SHARP128 — Sharp® 128x128 内存 LCD 和 microSD 卡 TI BoosterPack™
TIDM-NFC-CE — 近场通信 (NFC) 卡仿真参考设计
TIDM-NFC-RW — 近场通信 (NFC) 读取器/写入器参考设计
此近场通信 (NFC) 参考设计为使用 TRF7970A NFC 收发器实现 NFC 读取器/写入器应用提供了固件示例。此参考设计提供了许多易于使用的应用程序编程接口 (API),使用户能够快速实现 NFC 读取器/写入器功能。利用提供的文档、硬件和 C 代码示例,设计人员可以使用超低功耗 MSP430/MSP432 MCU 开发 NFC 读取器/写入器应用,或可轻松移植到所选的其他 MCU。
TIDM-NFC-TRANSCEIVER — 近场通信 (NFC) 收发器参考设计
此近场通信 (NFC) 参考设计概述了所需元件和布局注意事项,并提供了固件示例,用于在应用中实现 NFC 功能,包括从转发器中提取 NFC 数据交换格式 (NDEF) 数据、实现点对点 (P2P) 连接或模拟 NFC 转发器。NFC 可简化蓝牙和 WiFi 连接,支持交互式消费类显示应用,并统一数据传输格式。所提供的文档、硬件和示例代码,可帮助设计人员使用 MSP430 或所选的其他 MCU 快速实现 NFC 功能。本设计基于 TRF7970ATB 参考设计。
TIDM-RFID-TRANSCEIVER — RFID 收发器参考设计
此射频识别 (RFID) 参考设计概述了所需元件、布局注意事项,并提供了固件示例,以便在应用中实现 RFID 功能,从而从转发器中提取 RFID 数据。RFID 支持访问控制、预付款和库存管理。所提供的文档、硬件和示例代码,可帮助设计人员使用 MSP430 或所选的其他 MCU 快速实现 RFID 功能。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。