TIDM-TIA

具有微控制器的跨阻放大器参考设计

TIDM-TIA

设计文件

概述

TIDM-TIA 使用 MSP430F2274 微控制器及其集成运算放大器,将光电二极管产生的电流转换为电压。该设计可用于多种应用中的光感应。直接连接至 MSP430F2274 的 ADC,可对测得的电压值进行分析并用于相应应用。通过使用 MSP430F2274 的集成运算放大器,跨阻放大器系统保持了小尺寸,从而在许多工业和消费类应用中提供单芯片解决方案。

特性
  • 利用板载运算放大器的单芯片 TIA 设计
  • 可通过软件配置光电二极管阈值,以适应不同光照条件
  • 外部引脚允许修改外部反馈电阻器
  • 可通过 JTAG 连接进行编程。外部可用的 GPIO 引脚和板载 LED
  • 此 TIA 示例设计已经过测试,包含固件、演示和入门指南
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRAE0.PDF (322 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRAE1.PDF (35 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAD9.ZIP (55 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC603.ZIP (12 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC602.ZIP (127 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAE2.PDF (100 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Low-power MCUs

MSP430F2274具有 32KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、2 个运算放大器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU

数据表: PDF

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC601 — MSP430F2274 Transimpedance Amplifier Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Low-power MCUs
MSP430F2274 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、2 个运算放大器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU
硬件开发
参考设计
TIDM-TIA 具有微控制器的跨阻放大器参考设计
下载选项

TIDC601 MSP430F2274 Transimpedance Amplifier Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-9-7
产品
Low-power MCUs
MSP430F2274 具有 32KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、2 个运算放大器和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU
硬件开发
参考设计
TIDM-TIA 具有微控制器的跨阻放大器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc601 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc601/tidc601.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC601. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 MSP430F2274 Transimpedance Amplifier (TIDM-TIA) User’s Guide 2014-8-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频