TIOS1015EVM
TIOS1015 数字输出 (SIO) 驱动器评估模块
TIOS1015EVM
概述
TIOS1015 EVM 使用户能够评估 TI 的 TIOS101x 系列数字输出 (SIO) 驱动器。 该 EVM 包含 TIOS1015,后者配备一个片上 5V LDO。 借助整个 TIOS101 系列的引脚到引脚兼容性,该 EVM 还可以支持 TIOS101(无 LDO)或 TIOS1013 (3.3V LDO)。 该 EVM 能够测量 VCC、GND、OUT、EN 和 IN 等众多信号,同时还能够通过板载电位器调节器件输出电流。 此外,TIOS101 器件还可配置为 PNP、NPN 或推挽式输出模式。 尽管 TIOS101 系列器件具有片上 ESD (IEC61000-4-2) 和浪涌保护功能,可消除任何 TVS 二极管或减小其尺寸,但该器件还提供了这些二极管的焊盘,以便进行修改,满足用户要求。
特性
- 支持具有 5V LDO 的 TIOS101-5 数字输出驱动器
- 单个 EVM 可以支持 TIOS101-5、TIOS101-3 或 TIOS101 数字输出 (SIO) 驱动器
- 可通过板载 POT 配置输出电流
- 用于测量单个信号和监控活动的接头和 LED
- 可选多种设置选项和配置
- TIOS1015EVM PCB
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TIOL111-5 and TIOS101-5 Evaluation Modules | 2017-7-27 | |||
| 证书 | TIOS1015EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |