TIOS1015
- 提供功能安全
- 7V 至 36V 电源电压
- PNP、NPN 或推挽可配置输出
- 在 250mA 条件下,残余电压低,为 1.75V
- 50mA 至 350mA 可配置电流限制
- 耐受 ±65V 瞬态电压(时间低于 100µs)
- VCC、OUT 和 GND 上高达 60V 的反极性保护
- VCC 和 OUT 上有集成式 EMC 保护
- ±16kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
- ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
- ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5 浪涌
- 高达 1.5H 电感负载的快速消磁功能
- 大电容负载驱动能力
- < 2.2mA 静态电源电流
- 集成式 LDO 选项可支持高达 20mA 的电流
- TIOS101:无 LDO
- TIOS1013:3.3V LDO
- TIOS1015:5V LDO
- 过热警告和热保护
- 故障指示灯
- 工作环境温度:-40°C 至 125°C
- 2.5mm x 3mm 10 引脚 VSON 封装
TIOS101(x) 器件可配置为高侧、低侧或推挽驱动器。这些器件能够承受高达 1.2kV (500Ω) 的 IEC 61000-4-5 浪涌,并具有集成反向极性保护。
只需通过一个简单的引脚可编程接口,便可轻松连接到控制器电路。输出电流限制可使用外部电阻器进行配置。
此外,它们提供了故障报告和内部保护功能,可应对欠压、过流和过热条件。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有集成浪涌保护功能的 TIOS10x 数字传感器输出驱动器 数据表 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 5月 20日 | |
| 白皮书 | Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) | 2020年 6月 17日 | ||||
| 功能安全信息 | TIOS101x Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution, and Pin FMA | 2020年 3月 17日 | ||||
| 技术文章 | Is your factory smarter than a fifth grader? | PDF | HTML | 2017年 9月 28日 | |||
| 白皮书 | Integrated digital output drivers simplify sensor designs | 2017年 9月 19日 | ||||
| 技术文章 | IO-Link: The backbone of the smart factory | PDF | HTML | 2017年 9月 14日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TIOS1015EVM — TIOS1015 数字输出 (SIO) 驱动器评估模块
TIOS1015 EVM 使用户能够评估 TI 的 TIOS101x 系列数字输出 (SIO) 驱动器。 该 EVM 包含 TIOS1015,后者配备一个片上 5V LDO。 借助整个 TIOS101 系列的引脚到引脚兼容性,该 EVM 还可以支持 TIOS101(无 LDO)或 TIOS1013 (3.3V LDO)。 该 EVM 能够测量 VCC、GND、OUT、EN 和 IN 等众多信号,同时还能够通过板载电位器调节器件输出电流。 此外,TIOS101 器件还可配置为 PNP、NPN 或推挽式输出模式。 尽管 TIOS101 系列器件具有片上 ESD (...)
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DMW) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。