TIPA-050000
适用于工业应用的 AM68x 基本特性、电子保险丝、SD 卡和 USB2.0 电源解决方案
TIPA-050000
概述
该电源解决方案适用于 AM68x 处理器,旨在实现于 SK-AM68 处理器入门套件上使用的低成本、小尺寸和非安全电源设计。随附选型指南,其中介绍了系统权衡和设计优势。该指南可帮助您进行电源设计选择和功能集比较。
下面介绍的 LP8733x 电源设计提供四种配电网络 (PDN) 型号,可根据系统所需的功能为 AM68x 处理器供电。我们创建了一本选择指南,其中概述了每种 PDN-6x 型号的 PDN 特性、可选功能、灵活性和设计优势。该电源设计强调了使用以 PMIC 为中心的电源设计的价值和灵活性。
特性
- 基本功能
- 外加电子保险丝
- 外加 SD 卡
- 外加 USB2.0
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。