TPS628501
TPS62850x 是一系列引脚对引脚 1A、2A(持续)和 3A(峰值)易用型高效同步直流/直流降压转换器。这些器件基于峰值电流模式控制拓扑。低阻开关可支持高达 2A 的持续输出电流和 3A 的峰值电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至外部时钟。在 PWM 和 PFM 模式下,TPS62850x 会在轻负载时自动进入省电模式,从而在整个负载范围内保持高效率。TPS62850x 在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源,从而满足数字处理器和 FPGA 的严格电源电压要求。
TPS62850x 采用 8 引脚、1.60mm × 2.10mm SOT583 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS62850x 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、1A/2A/3A 降压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 8月 14日 |
| 应用手册 | 如何测量直流/直流转换器的配电网络阻抗 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 10日 | |
| 应用手册 | 根据输出阻抗测量重建降压转换器的环路增益 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 10日 | |
| 技术文章 | Simplify radar development for your next IoT application | PDF | HTML | 2022年 2月 22日 | |||
| 功能安全信息 | TPS62850x Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 3月 24日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS628502EVM-092 — SOT583 封装评估模块中的 2.7V 至 6V、2A 汽车降压转换器
TPS628502EVM-092 评估模块旨在评估 TPS6285X-Q1 器件。TPS6285X-Q1 器件是高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。这些转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。内部补偿电路实现了紧凑的解决方案和较少的外部组件。此类器件采用 2.1mm × 1.6mm SOT583 封装。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS628501 and TPS628501-Q1 SIMPLIS Transient and Average Model
SLUM782.ZIP (633 KB) - SIMPLIS Model
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。