TIPA-050037

采用 TPS65941319-Q1 PMIC 的 AM65 电源设计

TIPA-050037

设计文件

概述

此电源设计介绍了用于为 AM65x 处理器供电的优化型电源管理 IC (PMIC)。本用户指南介绍了一种配电网络 (PDN),它使用 TPS6594-Q1 器件为具有独立 MCU 和主电源轨的 AM65x 处理器供电。这个 PDN 可根据需要实现 MCU 安全岛和主电压源的板级隔离,从而实现处理器所需的两个功能。

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS6594-Q1具有五个降压稳压器和四个低压降稳压器的汽车级 2.8V 至 5.5V PMIC

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 TPS65941319-Q1 适用于 AM65 Sitara™ 处理器的 PMIC 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 4月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频