TPS6594-Q1

正在供货

具有五个降压稳压器和四个低压降稳压器的汽车级 2.8V 至 5.5V PMIC

产品详情

Processor supplier Texas Instruments Processor name Jacinto DRA8x, Jacinto TDA4x Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 9 Step-down DC/DC converter 5 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.3 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 14 Configurability Factory programmable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Adaptive/dynamic voltage scaling, Comm control, Dynamic voltage scaling, I2C control, Multiple outputs, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, SPI control, Soft-start adjustable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.002 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2 Switching frequency (typ) (kHz) 2200
Processor supplier Texas Instruments Processor name Jacinto DRA8x, Jacinto TDA4x Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 9 Step-down DC/DC converter 5 Step-up DC/DC converter 0 LDO 4 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.3 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 14 Configurability Factory programmable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Adaptive/dynamic voltage scaling, Comm control, Dynamic voltage scaling, I2C control, Multiple outputs, Output discharge, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, SPI control, Soft-start adjustable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.002 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 2 Switching frequency (typ) (kHz) 2200
VQFNP (RWE) 56 64 mm² 8 x 8
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件的输入电源电压范围为 3V 至 5.5V
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 2
    • 器件 CDM 分类等级 C4A
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL-D 的文档
    • 有助于使 IEC 61508 系统设计符合 SIL-3 的文档
    • 系统功能符合 ASIL-D
    • 硬件完整性符合 ASIL-D
    • 输入电源电压监测 和过压保护
    • 所有输出电源轨上的欠压/过压监测和过流监测
    • 具有可选触发/Q&A 模式的看门狗
    • 具有可选级别/PWM 模式的两个错误信号监测 (ESM)
    • 具有高温警告和热关断功能的温度监测
    • 对内部配置寄存器和非易失性存储器 (NVM) 的位完整性 (CRC) 错误检测
  • 低功耗
    • 2µA 典型关断电流
    • 仅备用电源模式下的典型值为 7µA
    • 低功耗待机模式下的典型值为 20µA
  • 五个开关模式电源降压稳压器:
    • 输出电压范围:0.3V 至 3.34V(电压阶跃为 5mV、10mV 或 20mV)
    • 输出电流:其中一个是 4A,另外三个是 3.5A,还有一个是 2A
    • 四个降压稳压器的灵活多相功能:单轨的输出电流高达 14A
    • 短路和过流保护
    • 内部软启动可限制浪涌电流
    • 开关频率为 2.2MHz/4.4MHz
    • 可与外部时钟输入同步
  • 三个具有可配置旁路模式的低压降 (LDO) 线性稳压器
    • 线性稳压模式下的输出电压范围:0.6V 至 3.3V(电压阶跃为 50mV)
    • 旁路模式下的输出电压范围:1.7V 至 3.3V
    • 500 mA 输出电流,具有短路和过流保护
  • 一个具有低噪声的低压降 (LDO) 线性稳压器
    • 输出电压范围:1.2V 至 3.3V(电压阶跃为 25mV)
    • 300mA 输出电流,具有短路和过流保护
  • 非易失性存储器 (NVM) 中的可配置电源序列控制:
    • 可配置的电源状态间上电和断电序列
    • 电源序列中可包括数字输出信号
    • 数字输入信号可用于触发电源序列转换
    • 可配置的安全相关错误处理
  • 32kHz 晶体振荡器,可输出缓冲式 32kHz 时钟输出
  • 具有警报和定期唤醒机制的实时时钟 (RTC)
  • 具有 一个 SPI 或 两个 I2C 控制接口 ,且第二个 I2C 接口专用于 Q&A 看门狗通信
  • 封装选项:
    • 8mm × 8mm 56 引脚 VQFNP,间距为 0.5mm
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件的输入电源电压范围为 3V 至 5.5V
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 2
    • 器件 CDM 分类等级 C4A
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL-D 的文档
    • 有助于使 IEC 61508 系统设计符合 SIL-3 的文档
    • 系统功能符合 ASIL-D
    • 硬件完整性符合 ASIL-D
    • 输入电源电压监测 和过压保护
    • 所有输出电源轨上的欠压/过压监测和过流监测
    • 具有可选触发/Q&A 模式的看门狗
    • 具有可选级别/PWM 模式的两个错误信号监测 (ESM)
    • 具有高温警告和热关断功能的温度监测
    • 对内部配置寄存器和非易失性存储器 (NVM) 的位完整性 (CRC) 错误检测
  • 低功耗
    • 2µA 典型关断电流
    • 仅备用电源模式下的典型值为 7µA
    • 低功耗待机模式下的典型值为 20µA
  • 五个开关模式电源降压稳压器:
    • 输出电压范围:0.3V 至 3.34V(电压阶跃为 5mV、10mV 或 20mV)
    • 输出电流:其中一个是 4A,另外三个是 3.5A,还有一个是 2A
    • 四个降压稳压器的灵活多相功能:单轨的输出电流高达 14A
    • 短路和过流保护
    • 内部软启动可限制浪涌电流
    • 开关频率为 2.2MHz/4.4MHz
    • 可与外部时钟输入同步
  • 三个具有可配置旁路模式的低压降 (LDO) 线性稳压器
    • 线性稳压模式下的输出电压范围:0.6V 至 3.3V(电压阶跃为 50mV)
    • 旁路模式下的输出电压范围:1.7V 至 3.3V
    • 500 mA 输出电流,具有短路和过流保护
  • 一个具有低噪声的低压降 (LDO) 线性稳压器
    • 输出电压范围:1.2V 至 3.3V(电压阶跃为 25mV)
    • 300mA 输出电流,具有短路和过流保护
  • 非易失性存储器 (NVM) 中的可配置电源序列控制:
    • 可配置的电源状态间上电和断电序列
    • 电源序列中可包括数字输出信号
    • 数字输入信号可用于触发电源序列转换
    • 可配置的安全相关错误处理
  • 32kHz 晶体振荡器,可输出缓冲式 32kHz 时钟输出
  • 具有警报和定期唤醒机制的实时时钟 (RTC)
  • 具有 一个 SPI 或 两个 I2C 控制接口 ,且第二个 I2C 接口专用于 Q&A 看门狗通信
  • 封装选项:
    • 8mm × 8mm 56 引脚 VQFNP,间距为 0.5mm

TPS6594-Q1 器件提供 四个灵活的多相可配置降压稳压器(每相的输出电流为 3.5A),以及 一个具有 2A 输出电流的额外降压稳压器。

所有降压稳压器均可与内部 2.2MHz 或 4.4MHz 时钟信号或外部 1MHz、2MHz 或 4MHz 时钟信号同步。为改善 EMC 性能,可对同步的降压开关时钟信号进行集成式扩频调制。此时钟信号也可通过 GPIO 输出引脚供外部器件使用。该器件提供四个 LDO:其中三个可配置为负载开关,具有 500mA 电流;另一个具有 300mA 电流和低噪声性能。

非易失性存储器 (NVM) 用于控制默认的电源序列以及诸如输出电压和 GPIO 配置等默认配置。NVM 经过预先编程,无需外部编程即可启动。器件的寄存器映射中存储的大多数静态默认配置可通过 SPI 或 I2C 接口进行更改,从而根据多种不同系统需求配置器件。 NVM 还具备位完整性错误检测功能 (CRC),可在检测到错误时停止上电序列,防止系统在未知状态下启动。

TPS6594-Q1 包含 32kHz 晶体振荡器,为集成式 RTC 模块提供精确的 32kHz 时钟。备用电池管理功能可在主电源发生功率损耗时,利用纽扣电池或超级电容为晶体振荡器和实时时钟 (RTC) 模块供电。

TPS6594-Q1 器件包括保护和诊断机制,例如输入电源上的电压监测 、输入过压保护、所有降压和 LDO 稳压器输出上的电压监测、寄存器和接口 CRC、电流限制、短路保护、热预警和过热关断。 该器件还包括可监测 MCU 软件锁定情况的 Q&A 或触发模式看门狗,以及可监控随附 SoC 或 MCU 所产生错误信号且具有故障注入选项的两个错误信号监测 (ESM) 输入。 TPS6594-Q1 可通过中断处理程序向处理器报告这些事件,以便 MCU 采取相关措施进行响应。

TPS6594-Q1 器件提供 四个灵活的多相可配置降压稳压器(每相的输出电流为 3.5A),以及 一个具有 2A 输出电流的额外降压稳压器。

所有降压稳压器均可与内部 2.2MHz 或 4.4MHz 时钟信号或外部 1MHz、2MHz 或 4MHz 时钟信号同步。为改善 EMC 性能,可对同步的降压开关时钟信号进行集成式扩频调制。此时钟信号也可通过 GPIO 输出引脚供外部器件使用。该器件提供四个 LDO:其中三个可配置为负载开关,具有 500mA 电流;另一个具有 300mA 电流和低噪声性能。

非易失性存储器 (NVM) 用于控制默认的电源序列以及诸如输出电压和 GPIO 配置等默认配置。NVM 经过预先编程,无需外部编程即可启动。器件的寄存器映射中存储的大多数静态默认配置可通过 SPI 或 I2C 接口进行更改,从而根据多种不同系统需求配置器件。 NVM 还具备位完整性错误检测功能 (CRC),可在检测到错误时停止上电序列,防止系统在未知状态下启动。

TPS6594-Q1 包含 32kHz 晶体振荡器,为集成式 RTC 模块提供精确的 32kHz 时钟。备用电池管理功能可在主电源发生功率损耗时,利用纽扣电池或超级电容为晶体振荡器和实时时钟 (RTC) 模块供电。

TPS6594-Q1 器件包括保护和诊断机制,例如输入电源上的电压监测 、输入过压保护、所有降压和 LDO 稳压器输出上的电压监测、寄存器和接口 CRC、电流限制、短路保护、热预警和过热关断。 该器件还包括可监测 MCU 软件锁定情况的 Q&A 或触发模式看门狗,以及可监控随附 SoC 或 MCU 所产生错误信号且具有故障注入选项的两个错误信号监测 (ESM) 输入。 TPS6594-Q1 可通过中断处理程序向处理器报告这些事件,以便 MCU 采取相关措施进行响应。

下载 观看带字幕的视频 视频

重要信息

提供功能安全信息。  立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS6593-Q1 正在供货 具有 5 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车级 2.8V 至 5.5V PMIC Helps achieve ASIL-B functional safety.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6594-Q1 具有 5 个降压转换器和 4 个 LDO 且适用于汽车安全相关应用的电源管理 IC (PMIC) 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 22日
设计指南 采用 TPS6594-Q1 的 J7200 DRA821 电源设计 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 7月 2日
用户指南 适用于 AM65 Sitara™ 处理器的 TPS65941319-Q1 PMIC 用户 指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 8月 28日
用户指南 使用 TPS6594133A-Q1 PMIC 和双通道 HCP 转换器为适用于 隔离式电源组的 Jacinto TM J7 SoC 系列器件供电 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 6月 30日
应用简报 Horizon Robotics Journey 5 的电源设计. PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 12日
技术文章 Building multicamera vision perception systems for ADAS domain controllers with integrated processors PDF | HTML 2024年 1月 5日
技术文章 Four power supply challenges in ADAS front camera designs PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 可扩展 PMIC NVM 更新指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 11日
用户指南 PDN-0A 用户指南之使用 TPS65941120-Q1、TPS65941421- Q1 和 LP876411B5-Q1 PMIC 为 J721S2 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 15日
用户指南 Powering DRA821 with TPS6594-Q1 and LP8764-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 12日
用户指南 Scalable PMICs GUI 用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 8月 12日
用户指南 PDN-1A 用户指南之使用 TPS65941213-Q1 和 LP876411B4-Q1 PMIC 为 J721E 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 13日
用户指南 PDN-0C 用户指南之使用优化的 TPS65941213-Q1 和 TPS65941111-Q1 PMIC 为 Jacinto™ 7 J721E 供电 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 4月 6日
用户指南 适用于 J721E 和 PDN-0B 的 TPS65941212-Q1 和 TPS65941111-Q1 PMIC 用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 4月 6日
应用手册 TPS6594-Q1 Schematic PCB Checklist (Rev. A) 2021年 12月 7日
功能安全信息 Leverage Jacinto 7 Processors Functional Safety Features for Automotive Designs (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 13日
白皮书 Leverage Jacinto 7 Processors Functional Safety Features for Automotive DesignsK 2020年 3月 1日
白皮书 Leverage Jacinto 7 Processors Functional Safety Features for Automotive DesignsN 2020年 3月 1日
白皮书 充分利用 Jacinto 7 处理器的汽车设计功能安全特性 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 3月 1日
技术文章 Making ADAS technology more accessible in vehicles PDF | HTML 2020年 1月 7日

设计与开发

电源解决方案

了解包含 TPS6594-Q1 的解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。

评估板

J7200XSOMXEVM — DRA821 模块系统

将 J7200XSOMG01EVM 模块上系统与 J721EXCP01EVM 通用处理器板配合使用时,可评估适用于汽车和工业领域网络应用的 DRA821 处理器。这些处理器在部署了软件即服务模型的工业和汽车网关以及边缘计算应用中性能尤为出色。

集成式诊断和功能安全特性满足 ASIL-D/SIL-3 认证要求。集成式微控制器 (MCU) 岛无需使用外部系统 MCU。该器件具有千兆位以太网端口和集成的 TSN 交换机,以满足需要大量数据带宽的网络使用情况,还包括 PCIe 集线器功能。此器件提供多种接口,从 CAN-FD 到 UART 接口,一应俱全。通用 Arm® (...)

用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.A): PDF
评估板

J721EXSOMXEVM — TDA4VM 和 DRA829V 插槽式模块上系统 (SoM)

J721EXSOMXEVM 插槽式模块上系统 (SoM) 与 J721EXPCP01EVM 通用处理器板配合使用时,用于评估适用于汽车和工业领域的视觉分析和网络连接应用的 TDA4VM 和 DRA829V 处理器。这些处理器在环视摄像头和自动泊车应用以及部署软件即服务模型的车辆计算网关应用中表现尤为出色。

TDA4VM 和 DRA829 处理器采用功能强大的异构架构,包括各种定点和浮点数字信号处理器 (DSP) 内核、Arm® Cortex®-A72 内核、用于机器学习的矩阵数学加速、集成式服务提供商 (ISP) 和视觉处理加速、2D 和 3D 图形处理单元 (GPU) 内核以及 H.264 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.E): PDF | HTML
评估板

TPS6594EVM — 具有 5 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车类 2.8V 至 5.5V 电源管理 IC (PMIC) EVM

TP6594EVM 电路板可用于演示、调试、测试和配置一个或多个 TPS6594x 电源管理 IC。默认安装的器件因电路板而异,详细信息见《用户指南》所述。电路板间的主要差异在于四相降压结构 (BUCK1-BUCK4) 的相位配置设置,这些设置包含 5 种不同的组合(1+1+1+1、2+1+1、3+1、4 或 2+2)。该电路板支持与其他 TPS6594EVM 堆叠以测试多 PMIC 运行,还可修改为支持 TPS6593、TPS6593-Q1、TPS6594、TPS6594-Q1 的任何引脚。
用户指南: PDF | HTML
评估板

CONGA-3P-STDA4 — 基于具有双核 Arm Cortex-A72、C7x DSP、GPU 的 TDA4VM SoC 的 ‌congatecSTDA4 SMARC 模块上系统

Congatec 的 STDA4 SMARC 模块基于 TDA4VM 应用处理器和 DRA829J 网络处理器。
该模块旨在充分利用异构 SoC 架构,该架构具有双核 Arm® Cortex®-A72、DSP、用于深度学习 (NPU) 和多媒体 (GPU) 的加速器以及 Arm® Cortex®-R5F MCU,可减轻实时通信和安全功能的压力。该模块专为在严苛环境应用和 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围内实现高可靠性而设计。

不同的产品型号允许使用 TDA4VM 或 DRA829J 器件来配置 conga-STDA4 模块,同时提供适用于 LPDDR4 RAM 和 eMMC 5.1 (...)

来源:congatec GmbH
硬件编程工具

ACROVIEW-3P-AP6000 — AP6000 programmer support all TI programmable chips, including EP Product, Power ICs, and Gauge ICs

AP6000, launched by Acroview, is a universal programmer designed to support TI ICs across all series. Leveraging Acroview's highly skilled algorithm R&D engineering team, it delivers the fastest chip support speed in the industry.The AP6000 is capable of programming 8 chips simultaneously, and (...)

硬件编程工具

ACROVIEW-3P-AP8000 — AP8000 Universal Programming System, including all TI programmable chips.

AP8000 is a leading technology platform of Universal Programming developed by Acroview. We have an accomplished team of algorithm R&D engineers, to offer the fastest chip support software development service among the industry. The AP8000 can support the programming of 8 chips simultaneously. (...)

IDE、配置、编译器或调试器

SCALABLE-PMIC-GUI — 用于评估和配置 TPS6594x、TPS6593x 和 LP876x 可扩展 PMIC 的 GUI

GUI Composer tool for evaluating and configuring Scalable PMICs.
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
仿真模型

TPS6594-Q1 LDOx PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMDK9A.ZIP (338 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS6594-Q1 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVMDJ8B.ZIP (241 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS6594-Q1 SIMPLIS AC and Transient Model (Rev. A)

SLVMDK8A.ZIP (175 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

PEET-GUI — PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PMIC 效率估算器工具 (PEET GUI) 是一个图形用户界面,可根据设计条件轻松评估 PMIC 直流/直流稳压器的效率。PEET GUI 可用于单独配置每个直流/直流稳压器,并以图形和表格两种格式提供实时效率和功耗数据。
参考设计

TIPA-020007 — 适用于 AMD® Versal™ AI Edge 系列第二代的电源概念验证设计

本概念验证设计展示了如何通过 TI 稳压器集成电路 (IC) 为 2VE3858 器件所需的电源轨供电。此设计方法符合 AMD®标准,可更大限度地减少整合的电源轨。如需了解所有可用的电源整合选项,请参阅 AMD 电源设计管理器 (PDM) 工具页面。对于任何应用,请使用在估算功耗时实现的 PDM。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFNP (RWE) 56 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频