TIPA-050041

适用于汽车应用的 AC8015 电源设计

TIPA-050041

设计文件

概述

此 AutoChips AC8015 汽车 SoC 电源设计适用于入门级驾驶舱汽车电源设计。本文档详细介绍了使用 LP87522-Q1 和 LP8732-Q1 PMIC 为 AC8015 电源轨进行电源设计的设计注意事项。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

LP8732-Q1汽车级双路 2A 降压转换器和双路线性稳压器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS62813-Q1具有固定 Fsw 和 SYNC 并采用 2mm x 3mm 可湿性侧面封装的汽车类 2.75V 至 6V、3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87522-Q1具有集成开关的汽车类 10A、三相 + 单相、两输出降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 使用 LP87522E-Q1 和 LP873244-Q1 的 AC8015 电源设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020-10-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持