TIPD103

桥接负载 V-I 转换器,0.5 至 4.5 V 输入,+/- 2A 输出,5% 误差

TIPD103

设计文件

概述

此验证设计电路是一种双向电流源,可用于驱动浮动负载,尤其是单端源的热电冷却器 (TEC)。此电路利用内部输出电流监视器电路 (IMON),该电路是 OPA569 功率放大器的特色之一。V-I 转换功能通过使用 IMON 电流作为第一个放大器的反馈而实现。这可以使用户生成可取消 IMON 电流的输入信号,从而得到经过良好调节的输出电流。第二个放大器反转第一个放大器的输出以实现桥接式负载 (BTL) 操作,在负载范围内使电压摆幅和转换率加倍,在单端电源上实现双向操作和良好的电压摆幅。OPA569 的出色输出摆幅至轨可以利用 5 V 单端电源在 2 A 输出电流下实现 4.5 V 的可用输出电压。

特性
  • 将电压转换为电流:0.5 - 4.5 V 输入,+/- 2A 输出
  • 双向高电流粗调误差为 5 %
  • 单电源桥接式负载解决方案在 +/-2A 下具有出色的输出摆幅至轨
  • 设计考虑到了浮动负载
  • 利用 OPA569 特有 IMON 特点的独特拓扑和 V-I 转换功能
     

      此验证设计包括:

    • 原理
    • 组件选择
    • TINA-TI 仿真
    • 原理图和印刷电路板布局
    • 验证和测量的性能
    • 修改选项
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR206.PDF (62 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC142.ZIP (524 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLAC574.ZIP (791 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR182.PDF (99 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

功率运算放大器

OPA569功率运算放大器、输出信号在 2A 输出电流下在 200mV 电源轨范围内摆动

数据表: PDF

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC143 — TIPD103 Simulation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIPD103 桥接负载 V-I 转换器,0.5 至 4.5 V 输入,+/- 2A 输出,5% 误差
下载选项

TIDC143 TIPD103 Simulation

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2013-9-18
硬件开发
参考设计
TIPD103 桥接负载 V-I 转换器,0.5 至 4.5 V 输入,+/- 2A 输出,5% 误差

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc143 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc143/tidc143.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC143. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 5% 误差,0.5-4.5V 输入电压,+/-2A 输出电流,桥接式负载 (BTL) 电压至电流 (V-I) 转换器 英语版 2014-1-13

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持