TIPD111

ECG 的硬件步速检测

TIPD111

设计文件

概述

此验证设计使用斜率检测概括了 ECG 的硬件速度检测解决方案。此电路可以通过 ADC 的 PACEOUT 引脚直接与 ADS1298 配合使用,将输入馈送给速度检测电路。当检测到速度信号时,电路的输出设计为锁存将从 GPIO 读取的逻辑信号高。

特性
  • 适用于使用斜率检测的起搏器的信号
  • 输出和锁存可使用 GPIO 监控的逻辑引脚
  • 单电源解决方案
  • 设计为与 ADS1298ECG-FE 板配合使用
此验证设计包括
  • 原理
  • 组件选择
  • TINA-TI 仿真
  • 原理图和印刷电路板布局
  • 验证和测量的性能
  • 修改选项
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR196.PDF (71 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC150.ZIP (747 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLAC581.ZIP (884 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR195.PDF (162 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

生物传感 AFE

ADS1298具有集成 ECG 前端的 8 通道 24 位 ADC

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV3401具有漏极开路输出的单通道毫微功耗高电压比较器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA348单路、5.5V、1MHz、低静态电流 (45μA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
与非门

SN74LVC2G002 通道、2 输入、1.65V 至 5.5V 与非门

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC151 — TIPD111 Simulation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIPD111 ECG 的硬件步速检测

TIDC151 TIPD111 Simulation

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2013-9-19
硬件开发
参考设计
TIPD111 ECG 的硬件步速检测

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc151 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc151/tidc151.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC151. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 使用斜率检测的硬件步速电路 英语版 2014-1-13

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频