TIPD119

适用于工业应用中模拟输出的电压和电流输出端子参考设计

TIPD119

设计文件

概述

这款经过验证的参考设计可实现用于工业应用中模拟输出的组合式电压和电流输出端子。  DAC8760 与 OPA192 结合使用,形成组合式电压和电流输出,允许对电压和电流输出均使用同一个两端输出连接器。  该设计具有适合精密应用的 <0.1% 的总体未调整误差 (TUE)。该设计使用 ISO7641FC 数字隔离器与背板/主机控制器进行电隔离。

特性
  • 适用于通用模拟输出模块的单端标准电压或电流输出
  • 16 位分辨率
  • <0.1% TUE (%FSR) 0mA 至 24mA 电流输出精度
  • <0.1% TUE (%FSR) ±10V 电压输出精度
  • 使用 ISO7641FC 进行 4kV 数字电隔离
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR343.PDF (75 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC018.ZIP (730 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLAC589.ZIP (931 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR342.PDF (110 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字隔离器

ISO7641FC4-channel, 3/1, digital isolator

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC7750适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 12 位、单通道、可编程电流输出 DAC

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC7760适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 12 位、单通道、可编程电流/电压输出 DAC

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC8750适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流输出 DAC

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC8760适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流/电压输出 DAC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA192高电压、轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/°C、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 Combined Voltage and Current Output with the DACx760 2014-7-24
用户指南 TIPD119 Verified Design Reference Guide 2014-1-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频