OPA192

正在供货

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.025 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.1 Input bias current (max) (pA) 20 GBW (typ) (MHz) 10 Features EMI Hardened, High Cload Drive Slew rate (typ) (V/µs) 20 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 1 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 5.5 CMRR (typ) (dB) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.065 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.095 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.95 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.00008
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.025 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.1 Input bias current (max) (pA) 20 GBW (typ) (MHz) 10 Features EMI Hardened, High Cload Drive Slew rate (typ) (V/µs) 20 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 1 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 5.5 CMRR (typ) (dB) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.065 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.095 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.95 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.00008
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 低失调电压:±5µV
  • 低失调电压漂移:±0.2µV/°C
  • 低噪声:1kHz 时为 5.5nV/√Hz
  • 高共模抑制:140dB
  • 低偏置电流:±5pA
  • 轨到轨输入和输出
  • 高带宽:10MHz GBW
  • 高压摆率:20V/µs
  • 低静态电流:每个放大器 1mA
  • 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
  • 已过滤电磁干扰 (EMI)/射频干扰 (RFI) 的输入
  • 达到电源轨的差分输入电压范围
  • 高容性负载驱动能力:1nF
  • 工业标准封装:
    • 单通道电源版本采用 SOIC-8、SOT-23-5 和 VSSOP-8 封装
    • 双通道电源版本采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 封装
    • 四通道电源版本采用 SOIC-14 和 TSSOP-14 封装
  • 低失调电压:±5µV
  • 低失调电压漂移:±0.2µV/°C
  • 低噪声:1kHz 时为 5.5nV/√Hz
  • 高共模抑制:140dB
  • 低偏置电流:±5pA
  • 轨到轨输入和输出
  • 高带宽:10MHz GBW
  • 高压摆率:20V/µs
  • 低静态电流:每个放大器 1mA
  • 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V
  • 已过滤电磁干扰 (EMI)/射频干扰 (RFI) 的输入
  • 达到电源轨的差分输入电压范围
  • 高容性负载驱动能力:1nF
  • 工业标准封装:
    • 单通道电源版本采用 SOIC-8、SOT-23-5 和 VSSOP-8 封装
    • 双通道电源版本采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 封装
    • 四通道电源版本采用 SOIC-14 和 TSSOP-14 封装

OPAx192 系列(OPA192、OPA2192 和 OPA4192)是新一代 36V e-trim 运算放大器。

这些器件具有卓越的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低偏移(典型值:±5µV)、低零漂(典型值:±0.2µV/°C)和 10MHz 带宽。

OPA192 系列 拥有 诸多独一无二的特性,例如电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±65mA)、高达 1nF 的高容性负载驱动以及高压摆率 (20V/µs),是稳健耐用的高性能运算放大器,适用于各种高压的工业级 应用。

OPA192 系列运算放大器采用标准封装,在 -40°C 至 +125°C 的额定温度范围内工作。

OPAx192 系列(OPA192、OPA2192 和 OPA4192)是新一代 36V e-trim 运算放大器。

这些器件具有卓越的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低偏移(典型值:±5µV)、低零漂(典型值:±0.2µV/°C)和 10MHz 带宽。

OPA192 系列 拥有 诸多独一无二的特性,例如电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±65mA)、高达 1nF 的高容性负载驱动以及高压摆率 (20V/µs),是稳健耐用的高性能运算放大器,适用于各种高压的工业级 应用。

OPA192 系列运算放大器采用标准封装,在 -40°C 至 +125°C 的额定温度范围内工作。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
OPA197 正在供货 单路、36V、轨到轨输入/输出、低失调电压精密运算放大器 Similar AC performance with relaxed offset voltage (0.1 mV)
OPA191 正在供货 低功耗、36V e-trim CMOS 精密放大器 Similar DC performance with smaller bandwidth (2.5 MHz) and lower quiescent current (0.14 mA)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 38
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPAx192 36V 低失调电压、低输入偏置电流、轨到轨输入/输出精密运算放大器,具有 e-trim 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2016-5-3
应用手册 ATE 系统中的信号检测 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-28
应用手册 设计闭环负载瞬态电路板 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-22
白皮书 运算放大器稳定性理论及补偿方法 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-9
应用简报 失调电压校正方法:激光修整、e-Trim™ 和斩波器 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024-12-18
电路设计 转换速率限制器电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-24
电路设计 使用高压输入驱动低压单端 SAR ADC 电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-14
电路设计 采用缓冲式仪表放大器驱动开关电容器 SAR ADC 的电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-14
电路设计 采用仪表放大器驱动开关电容器 SAR ADC 的电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-11
电路设计 交流耦合 (HPF) 同相放大器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2024-10-7
电路设计 TIA 麦克风放大器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-3
电路设计 缓冲器(跟随器)电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-1
电路设计 高侧电流检测电路设计 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-1
电路设计 三级运算放大器仪表放大器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-2-13
电路设计 Bipolar-to-Unipolar Level Translator Circuit, ±12 V to 0 V to 5 V PDF | HTML 2023-12-18
电路设计 Unipolar-to-Bipolar Level Translator Circuit, 0-V to 5-V Unipolar to ±12-V Bipolar PDF | HTML 2023-12-7
应用手册 CMOS 和 JFET 放大器中电流噪声的影响 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-5-5
产品概述 桥式传感器解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-2-10
应用手册 改进型 Howland 电流泵配置分析 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-2-10
电路设计 采用 T 网络反馈电路的反相放大器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-29
应用简报 使用运算放大器进行高侧电流检测 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-7
电路设计 采用缓冲电路的“改进型”Howland 电流泵 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-19
电路设计 “改进型”Howland 电流泵电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-19
应用简报 多路复用器友好型精密运算放大器 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022-3-27
应用手册 AN-31 放大器电路集合 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021-6-30
电子书 Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021-5-7
更多文献资料 使用电压基准进行设计的提示和技巧 (Rev. A) 2021-5-7
电子书 An Engineer’s Guide to Designing with Precision Amplifiers 2021-4-29
应用简报 EMI-Hardened Op Amps Reduce Errors in EKGs (Rev. A) 2019-8-21
应用简报 EMI-Hardened Op Amps Reduce Errors In Pulse Oximeters (Rev. A) 2019-8-21
应用简报 适用于 PLC 设备的多通道模拟输入模块 英语版 2019-4-4
应用简报 Green-Williams-Lis:改进的运算放大器 Spice 模型 英语版 2019-4-4
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018-1-31
模拟设计期刊 2014 年第 4 季度模拟应用期刊 英语版 2014-12-10
模拟设计期刊 用于高精度 DAC 的 SPICE 模型 英语版 2014-12-10
电子书 Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D) PDF | HTML 2014-9-30
应用手册 Combined Voltage and Current Output with the DACx760 2014-7-24
更多文献资料 A High-Voltage Bidirectional Current Source 2013-12-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
评估板

PGA848EVM — PGA848 评估模块

PGA848 评估模块 (PGA848EVM) 是用于评估 PGA848 的开发平台,PGA848 是一款精密、低噪声、高带宽可编程增益仪表放大器 (PGIA)。PGA848 具有八种二进制增益设置(衰减增益从 0.5V/V 到最大 100V/V),可以通过三个数字增益选择引脚进行选择。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

OPAx192 PSpice Model (Rev. F)

SBOM862F.ZIP (26 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx192 TINA-TI Reference Design (Rev. E)

SBOM861E (318 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx192 TINA-TI Spice Model (Rev. E)

SBOM860E.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TINA-TI Reference Design Companion for Three Op Amp Instrumentation Amp Circuit

SBOMAU8.ZIP (27 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TINA-TI Reference Design Companion for TIA Microphone Amplifier Circuit

SBOMAV2.ZIP (550 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TINA-TI Reference Design Companion for Two Op Amp Instrumentation Amp Circuit

SBOMAU7.ZIP (551 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TINA-TI Simulation Companion for High-side Current-sensing Circuit (Rev. B)

SBOMAV4B.ZIP (11 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
计算工具

OPAMP-NOISECALC — Noise Calculator

This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:

  • A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
支持的产品和硬件
设计工具

CIRCUIT060005 — 带有分立式差分放大器的高侧电流检测电路

此单电源高侧低成本电流感应解决方案可以检测 50mA 和 1A 之间的负载电流,并将其转换为 0.25V 至 5V 的输出电压。高侧感应使系统能够识别接地短路,并且不会对负载造成接地干扰。
支持的产品和硬件
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
支持的产品和硬件
设计工具

CIRCUIT060021 — 缓冲器(跟随器)电路

此设计用于通过提供高输入阻抗和低输出阻抗来缓冲信号。该电路通常用于驱动低阻抗负载、模数转换器 (ADC) 和缓冲器基准电压。该电路的输出电压等于输入电压。
支持的产品和硬件
设计工具

CIRCUIT060026 — 三级运算放大器仪表放大器电路

此设计使用三个运算放大器构建分立式仪表放大器。电路将差动信号转换为单端输出信号。仪表放大器能否以线性模式运行取决于其构建块(即运算放大器)能否以线性模式运行。当输入和输出信号分别处于器件的输入共模和输出摆幅范围内时,运算放大器以线性模式工作。用于为运算放大器供电的电源电压定义这些范围。
支持的产品和硬件
设计工具

CIRCUIT060044 — 改进型 Howland 电流泵电路

“改良版”Howland 电流泵是一种使用差分放大器在并联电阻器 (Rs) 上施加电压的电路,从而产生能够驱动大范围负载电阻的双极性(拉电流或灌电流)压控电流源。更多有关“改良版”Howland 电流泵功能的信息,请参阅“AN-1515 Howland 电流泵应用”综合研究报告。
支持的产品和硬件
设计工具

CIRCUIT060049 — 交流耦合同相放大器电路

此电路可放大交流信号,并可对输出信号进行移位以使其集中于电源电压的中点位置。注意,输入信号具有零直流偏移,因此它在接地位上下摆动。此电路的主要优点在于其支持摆动到接地位以下的信号,即使放大器没有负电源。
支持的产品和硬件
设计工具

CIRCUIT060059 — 转换率限制器电路

该电路可控制模拟增益级的转换率。该电路适用于对称的转换速率应用。与选择用来实施转换率限制器的运算放大器相比,所需的转换率必须更慢一些。
支持的产品和硬件
设计工具

CIRCUIT060088 — 跨阻放大器 (TIA) 麦克风放大器电路

此电路使用跨阻抗放大器配置中的运算放大器将驻极体炭精盒麦克风的输出电流转换为输出电压。此电路的共模电压是固定的,设置为中位电压,可消除任何输入级交叉失真。
支持的产品和硬件
设计工具

SBOC491 — Simulation for Buffer (Follower) Circuit

支持的产品和硬件
设计工具

SBOC505 — Simulation for AC Coupled (HPF) Non-Inverting Amplifier

支持的产品和硬件
设计工具

SBOC508 — Simulation for Slew Rate Limiter

支持的产品和硬件
设计工具

SBOC553 — Simulation for Improved Howland Current Pump in AN-31

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00764 — 8 通道隔离式高压模拟输入模块参考设计

此参考设计是具有八个通道的高电压模拟输入模块。每个通道均可用于电压和电流的测量。该设计使用 16 位模数转换器 (ADC) ADS8681,可处理高达 ±12.288V 的输入电压。因此,不再需要对工业领域中的标准输入电压进行任何预处理。此外,该设计的四个通道能够接受高达 ±160V 的共模 (CM) 电压。因此,用户并不需要担心接地环路或补偿电流在连接的输入之间流动。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010089 — 两象限、15V、8A、可编程线性直流电源参考设计

此参考设计展示了一种低噪声、高效的双向电源,可实现低于 ±0.02% 的满量程 (FS) 电流和电压控制精度。该设计利用模拟反馈环路实现精确的电流控制,并采用电压跟踪电路,以便最大限度降低源模式线性级中的功率耗散。该设计方案可实现 120W 输出功率,并可通过外部散热实现高达 25W 的灌功率。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01333 — 采用 ISOW7841 的 8 通道隔离式高电压模拟输入模块参考设计

TIDA-01333 隔离式高电压模拟输入模块参考设计有八个通道,每个通道都支持电压和电流测量。此外,4 个通道还支持高达 ±160V 的共模电压。该器件通过 ISOW7841 在单个芯片内实现了 +5V 线路和串行外设接口 (SPI) 通信的隔离。该设计采用了 ADS8681,这是一款 16 位模数转换器 (ADC),可以处理高达 ±12.288V 的输入电压。因此不必再对工业领域中的标准输入电压进行任何预处理。
支持的产品和硬件
参考设计

TIPD119 — 适用于工业应用中模拟输出的电压和电流输出端子参考设计

这款经过验证的参考设计可实现用于工业应用中模拟输出的组合式电压和电流输出端子。  DAC8760 与 OPA192 结合使用,形成组合式电压和电流输出,允许对电压和电流输出均使用同一个两端输出连接器。  该设计具有适合精密应用的 <0.1% 的总体未调整误差 (TUE)。该设计使用 ISO7641FC 数字隔离器与背板/主机控制器进行电隔离。

支持的产品和硬件
参考设计

TIPD128 — 使用隔离电阻器的电容负载驱动验证参考设计

该 TI 精选设计使用隔离电阻器,实现了多种运算放大器驱动 100pF 至 1uF 容性负载的方案。  OPA192 因其能够使用小隔离电阻器驱动大容性负载而得到特别关注。

支持的产品和硬件
参考设计

TIPD140 — 单运算放大器压摆率限制器参考设计

此 TI 参考设计演示了将单个运算放大器用作压摆率限制器。  在阀门或电机控制系统中,电压或电流的突变可能导致机械损坏。  通过控制驱动电路中的电压给定的压摆率,负载电压会以安全的速度上升和下降。

支持的产品和硬件
参考设计

TIPD159 — 电压模式乘法 DAC 参考设计

此乘法 DAC (MDAC) 电路会产生 0V 至 2.5V 的单极电压输出。此设计不需要双电源来实现单极正输出电压,如典型 MDAC 电路所示。此设计通过“反向”中的 MDAC 构成二进制加权分压器,不再需要负电源轨。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频