OPA350

正在供货

单通道、单电源、轨到轨、高速、低噪声运算放大器

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.5 Offset drift (typ) (µV/°C) 4 Input bias current (max) (pA) 10 GBW (typ) (MHz) 38 Features High Cload Drive Slew rate (typ) (V/µs) 22 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 5.2 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 7 CMRR (typ) (dB) 84 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.08 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.01 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.0006
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.5 Offset drift (typ) (µV/°C) 4 Input bias current (max) (pA) 10 GBW (typ) (MHz) 38 Features High Cload Drive Slew rate (typ) (V/µs) 22 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 5.2 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 7 CMRR (typ) (dB) 84 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.08 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.01 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.0006
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 轨至轨输入
  • 轨至轨输出(10mV 范围内)
  • 高带宽:38MHz
  • 高转换速率:22V/µs
  • 低噪声:5nV/√Hz
  • 低总谐波失真 (THD) + 噪声:0.0006%
  • 单位增益稳定
  • 微型封装
  • 单通道、双通道和四通道
  • 轨至轨输入
  • 轨至轨输出(10mV 范围内)
  • 高带宽:38MHz
  • 高转换速率:22V/µs
  • 低噪声:5nV/√Hz
  • 低总谐波失真 (THD) + 噪声:0.0006%
  • 单位增益稳定
  • 微型封装
  • 单通道、双通道和四通道

OPA350 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声 (5nV/√Hz) 和高速运行 (38MHz, 22V/µs) 使得运算放大器非常适合驱动模数 (A/D) 转换器。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大程度地提高设计灵活性。

OPA350 系列运行在一个低至 2.5V 的单电源上,输入共模电压范围介于接地电压以下 300mV 至正电源以上 300mV 之间。10kΩ 负载时,输出电压可以摆动到电源轨的 10mV 以内。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。

单通道 (OPA350) 和双通道 (OPA2350) 采用微型 MSOP-8 表面贴装、SO-8 表面贴装和 DIP-8 封装。四通道 (OPA4350) 封装采用节省空间的 SSOP-16 表面贴装和 SO-14 表面贴装。所有版本的额定温度范围为 -40°C 至 85°C,工作温度范围为 -55°C 至 150°C。

OPA350 系列轨至轨 CMOS 运算放大器针对低电压单电源运行进行了优化。轨至轨输入和输出、低噪声 (5nV/√Hz) 和高速运行 (38MHz, 22V/µs) 使得运算放大器非常适合驱动模数 (A/D) 转换器。而且也适用于手机功率放大器 (PA) 控制环路和视频处理(75Ω 驱动能力)以及音频和通用 应用。单通道、双通道和四通道版本具有完全相同的规格,可最大程度地提高设计灵活性。

OPA350 系列运行在一个低至 2.5V 的单电源上,输入共模电压范围介于接地电压以下 300mV 至正电源以上 300mV 之间。10kΩ 负载时,输出电压可以摆动到电源轨的 10mV 以内。双通道和四通道设计具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。

单通道 (OPA350) 和双通道 (OPA2350) 采用微型 MSOP-8 表面贴装、SO-8 表面贴装和 DIP-8 封装。四通道 (OPA4350) 封装采用节省空间的 SSOP-16 表面贴装和 SO-14 表面贴装。所有版本的额定温度范围为 -40°C 至 85°C,工作温度范围为 -55°C 至 150°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
OPA328 正在供货 精密、零交叉、50μV 失调电压、40MHz 宽带宽 RRIO CMOS 运算放大器 Much lower offset with faster speed and less IQ

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
开发套件

LAUNCHXL-F28379D — F28379D C2000™ Delfino™ MCU LaunchPad™ 开发套件

LAUNCHXL-F28379D 是一款适用于 TI MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统中 TMS320F2837xD、TMS320F2837xS 和 TMS320F2807x 产品的低成本评估和开发工具,该工具与各种插件 BoosterPack 兼容(下面特性部分中推荐的 BoosterPack™ 插件模块项下提供了建议)。该 LaunchPad 开发套件的扩展版本支持连接两个 BoosterPack。LaunchPad 开发套件提供标准化且易于使用的平台,供您在开发下一个应用时使用。

 

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

OPAx350 PSpice Model (Rev. E)

SBOM071E.ZIP (29 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx350 TINA-TI Reference Design (Rev. F)

SBOC202F (344 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx350 TINA-TI Spice Model (Rev. E)

SBOM280E.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
计算工具

OPAMP-NOISECALC — Noise Calculator

This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:

  • A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
支持的产品和硬件
设计工具

CIRCUIT060058 — 单电源、低输入电压、全波整流器电路

该单电源精度绝对值电路针对低输入电压进行了优化。它可在最高 50kHz 的频率下正常工作,而且在低至 5mVpp 的信号水平下具有优异的线性度。该设计在负运算放大器电源轨上使用了负电荷泵(例如 LM7705),以在信号水平接近于 0V 时保持线性度。
支持的产品和硬件
设计工具

CIRCUIT060060 — 单电源、高输入电压、全波整流器电路

此单电源精密全波整流器针对高输入电压进行了优化。如果 Vi > 0V,D1 会反向偏置,电路的顶端部分 U1 会被激活,在电路中产生 1V/V 的增益。如果 Vi < 0V,D1 会正向偏置,电路的底部 U2 会被激活,在反相放大器电路中产生 -1V/V 的增益。
支持的产品和硬件
设计工具

SBOC506 — Simulation for Single-Supply, Low-Input Voltage Full-Wave Rectifier

支持的产品和硬件
设计工具

SBOC529 — Simulation for Single-Supply High-Input Voltage Full-Wave Rectifier Circuit

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00554 — 面向便携式化学分析的蓝牙连接型 DLP 超便携 NIR 光谱仪

超便携近红外 (NIR) 光谱仪参考设计具有便携式外形规格,将德州仪器 (TI) 的 DLP 技术与单元件 InGaAs 检测器相结合以提供高性能测量,与使用昂贵 InGaAs 阵列检测器的架构或易损旋转光栅架构相比,价格更实惠。该参考设计支持低功耗蓝牙,可为食品、农业、制药、石化等应用中的手持式光谱仪实现移动实验室测量。凭借 TI Tiva 处理器,云中的数据库可通过移动网络用于实现相当于实验室的实时分析,该分析功能支持食品或皮肤分析以及可穿戴健康监测器解决方案。开发人员还可以通过创新型 iOS 与 Android 平台创建自己的数据集合和分析。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01598 — 光伏逆变器的低侧、高带宽电流放大器和故障检测参考设计

此参考设计提供了一个具有集成故障检测功能的解决方案,可在低侧进行精确的、基于分流器的电流测量。它包含一个支持高带宽电流检测的电流检测放大器。故障检测功能可检测欠流和过流故障。此设计可比较基于分流器的电流检测和使用霍尔传感器的电流检测的性能。
支持的产品和硬件
参考设计

TIPD124 — 单电源低输入电压优化精密全波整流器参考设计

此 TI 验证设计可实现单电源全波整流器。此设计经过优化,可支持针对 5mV 至 200mV 的小输入电压信号,实现出色的线性度。  该设计用于将低电平交流 (AC) 信号转换为正极性信号。该电路可在最高 50kHz 的频率下正常工作,而且在低至 5mVpp 的信号水平下具有优异的线性度。该电路可用于传感器信号采集或信号强度指示等应用,这些应用需要对具有正负极性的低电平输入信号进行量化。

支持的产品和硬件
参考设计

TIPD151 — 用于高压输入、低失真的 16 位 400KSPS 4 通道多路复用数据采集参考设计

此 TI 精选设计实现了一款 16 位、差分 4 通道多路复用数据采集系统,吞吐量为 400KSPS,适用于 ±20 V (40Vpk-pk) 高压差分输入的工业应用。该电路由 16 位逐次逼近型电阻 (SAR) 模数转换器 (ADC)、精密高压信号调节前端和一个 4 通道差分多路复用器 (MUX) 构成。此设计详细描述了通过使用 OPA192OPA140 来优化精密高压前端驱动电路,并搭配 ADS8864 来实现采集系统出色的动态性能。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频