TIPD146

具有单个离散双极晶体管输出驱动的运算放大器

TIPD146

设计文件

概述

利用精密放大器驱动低电阻负载对于很多系统而言是非常重要的要求。  此功能可通过功率运算放大器实现,但成本可能过高。  此 TI 精密设计展示了如何使用精密放大器和简单的低成本离散双极型晶体管实现高输出驱动功能。

特性
  • 输出驱动增加到 200 mA
  • 低阻抗负载下的精密电压驱动
  • 低成本实施
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR334.PDF (88 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDC208.ZIP (18 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR355.PDF (191 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA188低噪声、轨到轨输出、36V、零温漂、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDC234 TIPD146 Simulation

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 Op Amp With Single Discrete Bipolar Transistor Output Drive Design Guide 2013年 12月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频