TIPD152

0°C – 100°C 硬件补偿比例式 3 线 RTD 系统参考设计

TIPD152

设计文件

概述

此 TI 高精度验证设计实施了可精确测量 0°C 至 100°C 温度的硬件补偿 3 线 RTD 采集系统。在比例式配置中设置电压输入和参考电压,从而减少由噪声和漂移产生的误差并提高系统整体精确度。ADS1247 通过将所需的电流源、可编程增益放大器和数控多路复用器集成到一个芯片中,对前端解决方案进行了简化。通过对电流源进行斩波,可大大减少两个电流源之间的不匹配。建议将 TPS7A4901 可调节输出、高 PSRR LDO 作为替代现有 USB 电源的清洁电源,从而进一步提高系统的精确度。

特性
  • 从 3 线 RTD 测量 0°C 至 100°C 的温度
  • 单电源解决方案
  • 比例式配置
  • 采用 ADS1247、24 位 ΔΣ ADC
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR345.PDF (69 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC240.ZIP (322 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC215.ZIP (647 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR344.PDF (101 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 ADC

ADS1247适用于精密传感器测量且具有 PGA、基准电压和 2 个 IDAC 的 24 位、2kSPS、4 通道 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A49具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDC241 — TIPD152 Simulation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIPD152 0°C – 100°C 硬件补偿比例式 3 线 RTD 系统参考设计
下载选项

TIDC241 TIPD152 Simulation

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-1-9
硬件开发
参考设计
TIPD152 0°C – 100°C 硬件补偿比例式 3 线 RTD 系统参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc241 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc241/tidc241.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC241. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Hardware-Compensated Ratiometric 3-Wire RTD System Design Guide 2013-12-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持