TIPD157

单电源、单极、乘法 DAC 参考设计

TIPD157

设计文件

概述

此乘法 DAC (MDAC) 参考设计可输出 0V 至 2.5V 的单极电压。此设计不需要双电源来实现单极正输出电压。此设计通过向输出跨阻级施加偏置电压,消除了对负电源轨的需求。

特性
  • TI 设计 - 精密:经过验证的设计,包括原理、组件选择、TINA-TI 仿真、PCB 原理图和布局、物料清单和实测性能。
  • 12 位,0-2.5V 输出
  • 基于单电源的乘法 DAC
  • <0.1% FSR 总体未调整误差
  • 1 LSB INL
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRCZ1.PDF (161 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC384.ZIP (9681 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCZ0.PDF (206 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC7811趋稳时间为 0.2us 的 12 位单通道串行输入乘法 DAC

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Single-Supply Unipolar Multiplying DAC Reference Design 2014-4-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频