产品详情

Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Unbuffered Current INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 0.2 Reference type Ext Architecture Multiplying DAC Rating Catalog Features SDO Sample/update rate (Msps) 5 Power consumption (typ) (mW) 0.025 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Unbuffered Current INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 0.2 Reference type Ext Architecture Multiplying DAC Rating Catalog Features SDO Sample/update rate (Msps) 5 Power consumption (typ) (mW) 0.025 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 2.7V 至 5.5V 电源供电
  • 50MHz串口
  • 10MHz 的乘法带宽
  • ±15V 基准输入
  • 低毛刺脉冲能量:5 nV-s
  • 工作温度范围:
    -40°C 至 +125°C
  • 10 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装
  • 12 位单调性
  • 四象限乘法
  • 上电复位(具有欠压保护功能)
  • 菊链模式
  • 读回功能
  • 工业标准引脚配置
  • 2.7V 至 5.5V 电源供电
  • 50MHz串口
  • 10MHz 的乘法带宽
  • ±15V 基准输入
  • 低毛刺脉冲能量:5 nV-s
  • 工作温度范围:
    -40°C 至 +125°C
  • 10 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装
  • 12 位单调性
  • 四象限乘法
  • 上电复位(具有欠压保护功能)
  • 菊链模式
  • 读回功能
  • 工业标准引脚配置

DAC7811 是一款 CMOS 12 位电流输出数模转换器 (DAC)。该器件由 2.7V 至 5.5V 电源供电,这使得该器件非常适合电池供电的应用和许多其他 应用。

该 DAC 使用与 SPI、 QSPI™、MICROWIRE 和大多数 DSP 接口标准相兼容的双缓冲 3 线串行接口。此外,在使用多个器件时,可以通过串行数据输出引脚 (SDO) 实现菊链。利用数据读回功能,用户可以通过 SDO 引脚读取 DAC 寄存器的内容。一旦加电,内部移位寄存器和锁存器中就会填充零,并且 DAC 输出将处于零标度。

DAC7811 可提供出色的四象限乘法特性以及 10MHz 的大信号乘法带宽。施加的外部基准输入电压 (VREF) 确定满标量程输出电流。与外部电流到电压精密放大器结合使用时,集成式反馈电阻器 (RFB) 可提供温度跟踪和满标量程电压输出。

DAC7811 采用 10 引线 VSSOP 封装。

DAC7811 是一款 CMOS 12 位电流输出数模转换器 (DAC)。该器件由 2.7V 至 5.5V 电源供电,这使得该器件非常适合电池供电的应用和许多其他 应用。

该 DAC 使用与 SPI、 QSPI™、MICROWIRE 和大多数 DSP 接口标准相兼容的双缓冲 3 线串行接口。此外,在使用多个器件时,可以通过串行数据输出引脚 (SDO) 实现菊链。利用数据读回功能,用户可以通过 SDO 引脚读取 DAC 寄存器的内容。一旦加电,内部移位寄存器和锁存器中就会填充零,并且 DAC 输出将处于零标度。

DAC7811 可提供出色的四象限乘法特性以及 10MHz 的大信号乘法带宽。施加的外部基准输入电压 (VREF) 确定满标量程输出电流。与外部电流到电压精密放大器结合使用时,集成式反馈电阻器 (RFB) 可提供温度跟踪和满标量程电压输出。

DAC7811 采用 10 引线 VSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DAC8801 正在供货 14 位单通道串行接口乘法数模转换器 14-bit device
DAC8811 正在供货 趋稳时间为 0.5μs 的 16 位单通道串行输入乘法 DAC 16-bit device
DAC7821 正在供货 12 位串行输入乘法 DAC Parallel interface device

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DAC7811 12 位串行输入乘法数模转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018-4-12
应用手册 Time Gain Control (Compensation) in Ultrasound Applications 2016-12-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

支持软件

DXP — DXP EVM GUI

DAC Exerciser Program (DXP) 是德州仪器 (TI) 的软件工具,无需昂贵的信号发生器即可评估 DAC,也无需编写复杂的软件。与德州仪器 (TI) DAC EVM 和模块化主板配合使用时,它可以轻松简单地生成 DAC 的数字信号,以生成用于测量和评估的模拟输出。

支持的产品和硬件
仿真模型

DAC7811 PSpice Transient Model

SBAM488.ZIP (8228 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

Discrete Impedance Spectroscopy TINA-TI Reference Design (Single-Ended)

SBOMBM1 (1083 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

Impedance Spectroscopy TINA-TI Reference Design (Differential)

SBOMBM0 (94 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
参考设计

TIPD157 — 单电源、单极、乘法 DAC 参考设计

此乘法 DAC (MDAC) 参考设计可输出 0V 至 2.5V 的单极电压。此设计不需要双电源来实现单极正输出电压。此设计通过向输出跨阻级施加偏置电压,消除了对负电源轨的需求。

支持的产品和硬件
参考设计

TIPD159 — 电压模式乘法 DAC 参考设计

此乘法 DAC (MDAC) 电路会产生 0V 至 2.5V 的单极电压输出。此设计不需要双电源来实现单极正输出电压,如典型 MDAC 电路所示。此设计通过“反向”中的 MDAC 构成二进制加权分压器,不再需要负电源轨。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频