TIPD160

基于数字可调 MDAC 的状态变量滤波器参考设计

TIPD160

设计文件

概述

这款基于 MDAC 的状态变量滤波器针对增益、中心/截止频率以及质量因素提供高度准确的数字调优。此电路提供三种独立的滤波器输出:可以同时访问的低通、带通和高通。该电路适合音频、工业及更多领域中种类繁多的需要准确数字滤波器调优的应用。

特性
  • 包含原理、组件选择、TINA-TI 仿真、测量结果、PCB 布局和修改
  • 可进行数字调优的高通、带通或低通滤波器
    • 增益范围 -53.13 dB 至 6.01 dB
    • 频率范围 1.99 Hz 至 28.76 kHz
    • 质量因素范围 0.46 至 2.14
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRBE8.PDF (185 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC711.ZIP (1823 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC710.ZIP (2109 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBE7.PDF (194 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA277双路、36V、10µV 偏移失调电压、0.1µV/°C 温漂、双极性运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC881216 位、双串行输入乘法数模转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDC712 — TIPD160 Simulation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIPD160 基于数字可调 MDAC 的状态变量滤波器参考设计
下载选项

TIDC712 TIPD160 Simulation

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-10-15
硬件开发
参考设计
TIPD160 基于数字可调 MDAC 的状态变量滤波器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc712 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc712/tidc712.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC712. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Digitally Tunable MDAC-Based State Variable Filter Reference Design (TIPD160) 2014-9-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持