TIPD161

模拟线性化 3 线制 PT100 RTD 转 2 线制 4-20mA 电流回路发送器参考设计

TIPD161

设计文件

概述

该设计采用单芯片解决方案,可对 3 线 PT100 RTD 进行线性化处理并将其传输至行业标准的 2 线 4-20mA 电流环。  该设计配置的温度范围为 -200°C 至 800°C,但正如该参考设计指南中“工作原理”部分所述,通过调整组件值可实现其他温度范围。

特性
  • 输入:3 线 PT100 RTD
  • 温度范围:-200°C 至 800°C
  • 输出:2 线 4-20mA 电流环
  • 包含模拟 RTD 传感器线性化处理,可让终端工具线性提高 40 倍
  • 参考设计包括理论、计算误差分析、组件选择、PCB 布局和测量结果。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAC6.PDF (1551 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDCBA4.ZIP (637 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIE5.PDF (192 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIE6.PDF (193 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

4-20mA 信号调节器

XTR105具有传感器激励和线性化的 4-20mA 电流变送器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Analog Linearized 4-mA to 20-mA Current Loop Design Guide 2015年 7月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频